CPS 3.81/05/180 SN GN BX

Nr. produktu 2642120000

Сертификаты

Dopuszczenia
ROHS
UL File Number Search
N° certificato (cURus)

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.
Typ
GTIN (EAN)
Qty.
parametry produktu
opakowanie

Wymiary i masa

Masa netto

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)
REACH SVHC
SCIP

Parametry systemu

Rodzina produktów
Rodzaj przyłącza
Metoda wykonywania złącz
Raster w mm (P)
Passo in pollici (P)
Kierunek odejścia przewodu
Liczba biegunów
L1 in mm
L1 w calach
Liczba rzędów
Numero di serie di poli
탈피 길이
Moment obrotowy dociągający, min.
Moment obrotowy dociągający, maks.
śruba dociskowa
końcówka wkrętaka
Cykle wpinania
Siła wtykania/biegun, maks.
Siła ciągnięcia / biegun, maks.

Materialdata

Izolační materiál
Colour
Barevný graf (podobné)
Insulating material group
Klasa palności wg UL 94
Material del contacto
Materiál kontaktu
Superficie dei contatti
Tipo di stagnatura
Temperatura magazynowania, min.
Temperatura magazynowania, max.
Temperatura pracy, min.
Temperatura pracy, max.

Przewody pasujące do złącza

Upínací rozsah, min.
Zakres zaciskania, maks.
Wire connection cross section AWG, min.
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.
rigido, min. H05(07) V-U
Rigide, max. H05(07) V-U
Semirigido, min. H07V-R
multifilare, max. H07V-R
Flexible, min. H05(07) V-K
Flexible, máx. H05(07) V-K
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, min.
con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,máx
con terminale, DIN 46228 pt 1, min.
s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, max.

Dane znamionowe wg IEC

Rated current, min. number of poles (Tu=20°C)
Rated voltage for surge voltage class / pollution degree II/2
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2
Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2
Rated impulse voltage for surge voltage class/ contamination degree III/3

Dane znamionowe wg CSA

Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA)
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA)
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks.

Dane znamionowe wg UL 1059

Instytut (cURus)
Nr certyfikatu (cURus)
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059)
Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059)
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks.
Odniesienie do wartości znamionowych

Packing

opakowanie
Długość VPE
Szerokość VPE
Wysokość VPE

Ważna informacja

Uwagi

Klasyfikacje

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0