CPS 3.81/14/270F SN GN BX

Dieses Produkt ist bald nicht mehr verfügbar.

Bestellbar bis: /Date(1793401200000)/

Art.-Nr. 2642970000
Datenblatt herunterladen

Zulassungen

Zulassungen
ROHS
UL File Number Search
Zertifikat-Nr. (cURus)

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.
Art
GTIN (EAN)
VPE
Produkt-Kennzahlen
Verpackung
Lieferstatus
Datum der letzten Bestellung

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
REACH SVHC
SCIP

Systemkennwerte

Produktfamilie
Anschlussart
Leiteranschlusstechnik
Raster in mm (P)
Raster in Zoll (P)
Leiterabgangsrichtung
Polzahl
L1 in mm
L1 in Zoll
Anzahl Reihen
Polreihenzahl
Abisolierlänge
Anzugsdrehmoment, min.
Anzugsdrehmoment, max.
Klemmschraube
Schraubendreherklinge
Steckzyklen
Steckkraft/Pol, max.
Ziehkraft/Pol, max.

Werkstoffdaten

Isolierstoff
Farbe
Farbtabelle (ähnlich)
Isolierstoffgruppe
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
Kontaktbasismaterial
Kontaktmaterial
Kontaktoberfläche
Verzinnungsart
Lagertemperatur, min.
Lagertemperatur, max.
Betriebstemperatur, min.
Betriebstemperatur, max.

Anschließbare Leiter

Klemmbereich, min.
Klemmbereich, max.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
eindrähtig, min. H05(07) V-U
eindrähtig, max. H05(07) V-U
mehrdrähtig, min. H07V-R
mehrdrähtig, max. H07V-R
feindrähtig, min. H05(07) V-K
feindrähtig, max. H05(07) V-K
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min.
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, max.
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, min.
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, max.

Bemessungsdaten nach IEC

Bemessungsstrom bei min. Polzahl (Tu = 20 °C)
Bemessungsspannung bei Überspannungsklasse (Verschmutzungsgrad II/2)
Bemessungsspannung bei Überspannungsklasse (Verschmutzungsgrad III/2)
Bemessungsspannung bei Überspannungsklasse (Verschmutzungsgrad III/3)
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsklasse (Verschmutzungsgrad II/2)
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsklasse (Verschmutzungsgrad III/2)
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsklasse (Verschmutzungsgrad III/3)

Nenndaten nach CSA

Nennspannung (Use group B / CSA)
Nennstrom (Use group B / CSA)
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.

Nenndaten nach UL 1059

Institut (cURus)
Zertifikat-Nr. (cURus)
Nennspannung (Use group B / UL 1059)
Nennstrom (Use group B / UL 1059)
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
Hinweis zu den Zulassungswerten

Verpackungen

Verpackung
VPE Länge
VPE Breite
VPE Höhe

Wichtiger Hinweis

Hinweise

Klassifikationen

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0