Omologazioni
Omologazioni
ROHS
UL File Number Search
N° certificato (cURus)
Dati generali per l’ordinazione
N. d’ordine
Type
GTIN (EAN)
CPZ
Parametri prodotto
Imballaggio
Dimensioni e pesi
Peso netto
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
REACH SVHC
SCIP
Parametri del sistema
Produktfamilj
Anslutningstyp
Ledaranslutningsteknik
Delning i mm (P)
Passo in pollici (P)
Ledarutgångsriktning
Antal poler
L1 i mm
L1 i tum
Antal rader
Numero di serie di poli
Lunghezza di spellatura
Coppia di serraggio, min.
Coppia di serraggio, max.
Vite di serraggio
Lama cacciavite
Cicli di inserimento
Forza di innesto/polo, max.
Forza d'estrazione/polo, max.
Dati del materiale
Materiale isolante
Colori
Tabella dei colori (simile)
Gruppo materiali isolanti
Classe d'infiammabilità UL 94
Materiale base dei contatti
Materiale dei contatti
Superficie dei contatti
Tipo di stagnatura
Temperatura di magazzinaggio, min.
Temperatura di magazzinaggio, max.
Temperatura d'esercizio , min.
Temperatura d'esercizio , max.
Conduttori adatti al collegamento
Campo di sezioni, min.
Campo di sezioni, max.
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
rigido, min. H05(07) V-U
rigido, max. H05(07) V-U
Semirigido, min. H07V-R
multifilare, max. H07V-R
Flessibile, min. H05(07) V-K
Flessibile, max. H05(07) V-K
con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, min.
con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, max.
con terminale, DIN 46228 pt 1, min.
con terminale a norma DIN 46 228/1, max.
Dati di dimensionamento secondo IEC
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C)
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2
Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2
Sovratensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3
Dati di dimensionamento secondo CSA
Märkspänning (användargrupp B / CSA)
Märkström (användargrupp B / CSA)
Ledardiameter AWG, min.
Ledardiameter AWG, max.
Dati di dimensionamento sec. UL 1059
Institut (cURus)
Certifikat nr (cURus)
Märkspänning (användargrupp B / UL 1059)
Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059)
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
Riferimento ai valori di omologazione
Imballaggio
Förpackning
VPE-längd
VPE-bredd
VPE-höjd
Nota importante
Note
Classificazioni
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0