CH 3.81/17/90F 3.5SN GN BX

Nr. produktu 2643190000

Homologaciones

Homologaciones
ROHS
UL File Number Search
Núm. de certificación (cURus)

Allgemeine Bestelldaten

Código
Tipo
GTIN (EAN)
Cantidad
Product data
Packaging

Dimensions and weights

Peso neto

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Exención RoHS (si procede/conocida)
REACH SVHC
SCIP

Especificaciones del sistema

Familia del producto
Tipo de conexión
Montaje sobre placas c.i.
Paso en mm (P)
Pitch in inches (P)
Angulo de salida
Número de polos
Número de terminales de soldadura por polo
Longitud del terminal de soldadura (l)
Dimensiones del pin de soldadura
Diámetro de la perforación (D)
L1 in mm
L1 in inches
Number of rows
Pin series quantity

Datos del material

Materiales aislantes
Color
Carta de colores (similar)
Grupo de materiales aislantes
UL 94 flammability rating
Material del contacto
Material de contacto
Superficie de contacto
Tinning type
Storage temperature, min.
Storage temperature, max.
Operating temperature, min.
Operating temperature, max.

Datos nominales conformes a IEC

Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=20 °C)
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2
Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3

Rated data acc. to CSA

Tensión nominal (Use Group B / CSA)
Intensidad nominal (Use Group B / CSA)

Rated data acc. to UL 1059

Instituto (cURus)
Núm. de certificación (cURus)
Tensión nominal (Use Group B / UL 1059)
Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059)
Reference to approval values

Embalaje

Embalaje
Longitud de VPE
Anchura VPE
Altura de VPE

Important note

Notas

Classifications

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0