CPS 5.00/16/270 SN GN BX

Ce produit ne sera bientôt plus disponible.

Dernière date de commande: /Date(1793401200000)/

Référence produit 2644400000
Fiche technique

Agréments

Agréments
ROHS
UL File Number Search
Certificat Nº (cURus)

Informations générales de commande

Référence
Type
GTIN (EAN)
Qté.
Indices de produit
Emballage
Statut de livraison
Dernière date de commande

Dimensions et poids

Poids net

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)
REACH SVHC
SCIP

Paramètres système

Famille de produits
Type de raccordement
Technique de raccordement de conducteurs
Pas en mm (P)
Pas en pouces (P)
Nombre de pôles
L1 en mm
L1 en pouce
Nombre de séries
Nombre de pôles
Longueur de dénudage
Couple de serrage, min.
Couple de serrage, max.
Vis de serrage
Lame de tournevis
Cycles d'enfichage
Force d'enfichage/pôle, max.
Force d'extraction/pôle, max.

Données des matériaux

Matériau isolant
Couleur
Tableau des couleurs (similaire)
Groupe de matériaux isolants
Résistance d'isolation
Classe d'inflammabilité selon UL 94
Matériau de base du contact
Matériau des contacts
Surface du contact
Type étamé
Température de stockage, min.
Température de stockage, max.
Température de fonctionnement , min.
Température de fonctionnement , max.

Conducteurs indiqués pour raccordement

Plage de serrage, min.
Plage de serrage, max.
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
Rigide, min. H05(07) V-U
Rigide, max. H05(07) V-U
Semi-rigide, min. H07V-R
multibrin, max. H07V-R
souple, min. H05(07) V-K
souple, max. H05(07) V-K
avec embout isolé DIN 46 228/4, min.
avec embout isolé DIN 46 228/4, max.
avec embout, DIN 46228 pt 1, min.
avec embout selon DIN 46 228/1, max.

Données nominales selon CEI

Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 20 °C)
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3

Données nominales selon CSA

Tension nominale (groupe d'utilisation B / CSA)
Tension nominale (groupe d'utilisation D / CSA)
Courant nominal (groupe d'utilisation B / CSA)
Courant nominal (groupe d'utilisation D / CSA)
Section de raccordement de câble AWG, min.
Section de raccordement de câble AWG, max.

Données nominales selon UL 1059

Institut (cURus)
Certificat Nº (cURus)
Tension nominale (groupe d'utilisation B / UL 1059)
Tension nominale (groupe d'utilisation D / UL 1059)
Courant nominal (groupe d'utilisation B / UL 1059)
Courant nominal (groupe d'utilisation D / UL 1059)
Section de raccordement de câble AWG, min.
Section de raccordement de câble AWG, max.
Référence aux valeurs approuvées

Emballage

Emballage
Longueur VPE
Largeur VPE
Hauteur VPE

Note importante

Remarques

Classifications

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0