CPS 5.00/06/90F SN GN BX

№ продукта 2644530000

Omologazioni

Approvals
ROHS
UL File Number Search
N° certificato (cURus)

General ordering data

Order No.
Type
GTIN (EAN)
CPZ
Продуктное отношение
Упаковка

Размеры и массы

Poids net

Conformità ambientale del prodotto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
RoHS Exemption (if applicable/known)
REACH SVHC
SCIP

System Parameters

Product family
Type of connection
Wire connection method
Pitch in mm (P)
Pitch in inches (P)
Number of poles
L1 in mm
L1 in inches
Number of rows
Pin series quantity
Lunghezza di spellatura
Момент затяжки, мин.
Момент затяжки, макс.
Зажимной винт
Лезвие отвертки
Циклы коммутации
Усилие вставки на полюс, макс.
Усилие вытягивания на полюс, макс.

Dati del materiale

Materiale isolante
Colori
Tabella dei colori (simile)
Gruppo materiali isolanti
Résistance d'isolation
Класс пожаростойкости UL 94
Materiale base dei contatti
Érintkező anyaga
Superficie dei contatti
Tipo di stagnatura
Температура хранения, мин.
Температура хранения, макс.
Рабочая температура, мин.
Рабочая температура, макс.

결선에 적합한 컨덕터

Plage de serrage, min.
Plage de serrage, max.
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
rigido, min. H05(07) V-U
Tömör, max. H05(07) V-U
Semirigido, min. H07V-R
multifilare, max. H07V-R
Flessibile, min. H05(07) V-K
Flessibile, max. H05(07) V-K
avec embout isolé DIN 46 228/4, min.
con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, max.
con terminale, DIN 46228 pt 1, min.
érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 1, max.

Dati di dimensionamento secondo IEC

Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C)
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2
Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2
Sovratensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3

Номинальные характеристики по CSA

Rated voltage (Use group B / CSA)
Rated voltage (Use group D / CSA)
Corrente nominale (Gruppo B / CSA)
Rated current (Use group D / CSA)
Wire cross-section, AWG, min.
Wire cross-section, AWG, max.

Номинальные характеристики по UL 1059

Institute (cURus)
Certificate No. (cURus)
Rated voltage (Use group B / UL 1059)
Rated voltage (Use group D / UL 1059)
Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059)
Corrente nominale (Gruppo D / UL 1059)
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.
Ссылка на утвержденные значения

Imballaggio

Packaging
VPE length
VPE width
VPE height

Важное примечание

Notes

Классификации

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0