审批
认证
ROHS
UL File Number Search
cURus 证书号
通用订货数据
订货号
类型
GTIN (EAN)
数量
产品数据
包装
交货状态
最后下单日期
尺寸和重量
净重
环保产品合规
RoHS 合规状态
RoHS 豁免(如适用/已知)
REACH SVHC
SCIP
系统参数
产品系列
联接类型
导线连接方式
间距 P(单位:mm)
间距 P(单位:inch)
导线出线方向
回路数
L1(mm)
L1(inch)
层数
插针排数
剥线长度
最小拧紧力矩
最大拧紧力矩
压接螺钉
直杆螺丝刀口尺寸
插拔次数
插拔力 / 回路,最大
拉力 / 回路,最大
材料数据
绝缘材料
颜色编码
比色表 (相似)
绝缘材料组
绝缘电阻
阻燃等级符合 UL 94
插针材料
触点材料
插针镀层
镀锡类型
最低存放温度.
最高存放温度
最低操作温度
最高操作温度
适用导线
压接范围,最小
压接范围,最大
导线最小压接面积 AWG
导线最大压接面积 AWG
单股导线的,最小值 H05(07) V-U
单股导线的,最大值 H05(07) V-U
多股硬导线,最小值 H07V-R
多股硬导线,最大值 H07V-R
软导线,最小压接面积 H05(07) V-K
软导线,最大压接面积 H05(07) V-K
最小压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4)
最大压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4)
带导线管状端头,DIN 46228 部分 1,最小
最大压接面积 带管状端头,符合DIN46 228/ 1
额定数据符合 IEC 标准
额定电流,最少极数 (Tu = 20°C)
额定电压,用于过电压等级(污染等级 II/2)
额定电压,用于过电压等级(污染等级 III/2)
额定电压,用于过电压等级(污染等级 III/3)
额定冲击电压,用于过电压等级(污染等级 II/2)
额定冲击电压,用于过电压等级(污染等级 III/2)
额定冲击电压,用于过电压等级(污染等级 III/3)
额定数据符合 CSA 标准
额定电压 (使用组 B / CSA)
额定电压 (使用组 D / CSA)
额定电流 (使用组 B / CSA)
额定电流 (使用组 D / CSA)
导线最小压接面积,AWG,
导线最大压接面积,AWG
额定数据符合 UL 1059 标准
机构
cURus 证书号
额定电压 (使用组 B / UL 1059)
额定电压 (使用组 D / UL 1059)
额定电流 (使用组 B / UL 1059)
额定电流 (使用组 D / UL 1059)
导线最小压接面积,AWG
导线最大压接面积,AWG
参见认证参数
包装
包装
VPE 长度
VPE 宽度
VPE 高度
重要注意事项
备注
分类
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0