승인
Omologazioni
ROHS
UL File Number Search
N° certificato (cURus)
Основные данные для заказа
N. d’ordine
Tipo
GTIN (EAN)
CPZ
Product data
Packaging
Dimensions and weights
Peso netto
환경 제품 규정 준수
Stato conformità RoHS
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
REACH SVHC
SCIP
시스템 매개변수
Famiglia prodotti
Tipo di collegamento
Tecnica di collegamento cavi
Passo in mm (P)
Passo in pollici (P)
Direzione d'uscita del conduttore
Numero di poli
L1 in mm
L1 in pollici
quantità di file
Numero di serie di poli
Lunghezza di spellatura
Tightening torque, min.
Tightening torque, max.
Clamping screw
Screwdriver blade
Plugging cycles
Plugging force/pole, max.
Pulling force/pole, max.
자재 데이터
Materiale isolante
Colori
Tabella dei colori (simile)
Gruppo materiali isolanti
Resistenza d'isolamento
UL 94 flammability rating
Materiale base dei contatti
Materiale dei contatti
Superficie dei contatti
Tipo di stagnatura
Storage temperature, min.
Storage temperature, max.
Operating temperature, min.
Operating temperature, max.
결선에 적합한 컨덕터
Campo di sezioni, min.
Campo di sezioni, max.
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
rigido, min. H05(07) V-U
rigido, max. H05(07) V-U
Semirigido, min. H07V-R
multifilare, max. H07V-R
Flessibile, min. H05(07) V-K
Flessibile, max. H05(07) V-K
con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, min.
con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, max.
con terminale, DIN 46228 pt 1, min.
con terminale a norma DIN 46 228/1, max.
IEC 정격데이터
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C)
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C)
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2
Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2
Sovratensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3
Rated data acc. to CSA
Tensione nominale (Gruppo B / CSA)
Tensione nominale (Gruppo D / CSA)
Corrente nominale (Gruppo B / CSA)
Corrente nominale (Gruppo D / CSA)
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
Rated data acc. to UL 1059
Istituto (cURus)
N° certificato (cURus)
Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059)
Tensione nominale (Gruppo D / UL 1059)
Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059)
Corrente nominale (Gruppo D / UL 1059)
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
Wire cross-section, AWG, max.
Reference to approval values
패키징
Imballaggio
Lunghezza VPE
Larghezza VPE
Altezza VPE
Viktig hänvisningstext
Note
Классификации
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0