CPS 5.08/11/180F SN GN BX

N.º de artículo 2648030000

Homologaciones

Homologaciones
ROHS
UL File Number Search
Núm. de certificación (cURus)

Datos generales para pedido

Código
Tipo
GTIN (EAN)
Cantidad
Valores característicos del producto
Embalaje

Dimensiones y pesos

Peso neto

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Exención RoHS (si procede/conocida)
REACH SVHC
SCIP

Parámetros del sistema

Familia del producto
Tipo de conexión
Técnica de conexión de conductores
Paso en mm (P)
Paso en pulgadas (P)
Dirección de salida de conductor
Número de polos
L1 en mm
L1 en pulgadas
Número de series
Número de filas de polos
Longitud de desaislado
Par de apriete, min.
Par de apriete, max.
Tornillo de apriete
Punta de destornillador
Ciclos de enchufado
Fuerza de inserción/polo, máx.
Fuerza de extracción/polo, máx.

Datos del material

Materiales aislantes
Color
Carta de colores (similar)
Grupo de materiales aislantes
Resistencia del aislamiento
Grado inflamabilidad según UL 94
Material del contacto
Material de contacto
Superficie de contacto
Tipo de estañado
Temperatura de almacenamiento, min.
Temperatura de almacenamiento, max.
Temperatura de servicio, min.
Temperatura de servicio, max.

Conductores aptos para conexión

Sección de embornado, mín.
Sección de embornado, máx.
Sección de conexión del conductor AWG, min.
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
Rígido, mín. H05(07) V-U
Rígido, máx. H05(07) V-U
Semirrígido, mín H07V-R
semirrígido, máx. H07V-R
Flexible, mín. H05(07) V-K
Flexible, máx. H05(07) V-K
con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,mín.
con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,máx
con terminal tubular, DIN 46228 pt 1, mín.
con terminal tubular según DIN 46 228/1, máx.

Datos nominales conformes a IEC

Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=20 °C)
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=20 °C)
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2
Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3

Datos nominales según CSA

Tensión nominal (Use Group B / CSA)
Tensión nominal (Use group D / CSA)
Intensidad nominal (Use Group B / CSA)
Intensidad nominal (Use Group D / CSA)
Sección de conexión del conductor AWG, mín.
Sección de conexión del conductor AWG, máx.

Datos nominales según UL 1059

Instituto (cURus)
Núm. de certificación (cURus)
Tensión nominal (Use Group B / UL 1059)
Tensión nominal (Use Group D / UL 1059)
Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059)
Intensidad nominal (Use Group D / UL 1059)
Sección de conexión del conductor AWG, mín.
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
Referencia para valores de homologación

Embalaje

Embalaje
Longitud de VPE
Anchura VPE
Altura de VPE

Indicación importante

Notas

Clasificaciones

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0