Homologaciones
Homologaciones
ROHS
UL File Number Search
Núm. de certificación (cURus)
Datos generales para pedido
Código
Tipo
GTIN (EAN)
Cantidad
Valores característicos del producto
Embalaje
Dimensiones y pesos
Peso neto
Conformidad medioambiental del producto
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Exención RoHS (si procede/conocida)
REACH SVHC
SCIP
Parámetros del sistema
Familia del producto
Tipo de conexión
Técnica de conexión de conductores
Paso en mm (P)
Paso en pulgadas (P)
Dirección de salida de conductor
Número de polos
L1 en mm
L1 en pulgadas
Número de series
Número de filas de polos
Longitud de desaislado
Coppia di serraggio, min.
Tightening torque, max.
Зажимной винт
Screwdriver blade
Ciclos de enchufado
Fuerza de inserción/polo, máx.
Fuerza de extracción/polo, máx.
Datos del material
Materiales aislantes
Color
Carta de colores (similar)
Grupo de materiales aislantes
Resistencia del aislamiento
Grado inflamabilidad según UL 94
Material del contacto
Material de contacto
Superficie de contacto
Tipo de estañado
Temperatura de almacenamiento, min.
Temperatura de almacenamiento, max.
Temperatura de servicio, min.
Temperatura de servicio, max.
Conductores aptos para conexión
Sección de embornado, mín.
Sección de embornado, máx.
Sección de conexión del conductor AWG, min.
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
Rígido, mín. H05(07) V-U
Rígido, máx. H05(07) V-U
Semirrígido, mín H07V-R
semirrígido, máx. H07V-R
Flexible, mín. H05(07) V-K
Flexible, máx. H05(07) V-K
con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,mín.
con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,máx
con terminal tubular, DIN 46228 pt 1, mín.
con terminal tubular según DIN 46 228/1, máx.
Datos nominales conformes a IEC
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=20 °C)
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=20 °C)
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2
Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3
Datos nominales según CSA
Tensión nominal (Use Group B / CSA)
Tensión nominal (Use group D / CSA)
Intensidad nominal (Use Group B / CSA)
Intensidad nominal (Use Group D / CSA)
Sección de conexión del conductor AWG, mín.
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
Datos nominales según UL 1059
Instituto (cURus)
Núm. de certificación (cURus)
Tensión nominal (Use Group B / UL 1059)
Tensión nominal (Use Group D / UL 1059)
Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059)
Intensidad nominal (Use Group D / UL 1059)
Sección de conexión del conductor AWG, mín.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
Referencia para valores de homologación
Embalaje
Embalaje
Longitud de VPE
Anchura VPE
Altura de VPE
Indicación importante
Notas
Clasificaciones
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0