CPS 5.08/11/270F SN GN BX

N. articolo 2648260000

Approvals

Approvals
ROHS
UL File Number Search
N° certificato (cURus)

General ordering data

Order No.
Type
GTIN(EAN)
CPZ
Parametri prodotto
Imballaggio

Dimensioni e pesi

Nettovikt

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)
REACH SVHC
SCIP

System Parameters

Famiglia prodotti
Tipo di collegamento
Tecnica di collegamento cavi
Passo in mm (P)
Rozteč v palcích (P)
Leiterabgangsrichtung
Numero di poli
L1 in mm
L1 in pollici
quantità di file
Pin series quantity
Stripping length
Coppia di serraggio, min.
Coppia di serraggio, max.
Vite di serraggio
Lama cacciavite
Cicli di inserimento
Forza di innesto/polo, max.
Forza d'estrazione/polo, max.

Material data

Materiale isolante
Colori
Tabella dei colori (simile)
Gruppo materiali isolanti
Insulation resistance
Classe d'infiammabilità UL 94
Materiale base dei contatti
Materiale dei contatti
Contact surface
Tinning type
Storage temperature, min.
Storage temperature, max.
Operating temperature, min.
Operating temperature, max.

Conductors suitable for connection

Campo di sezioni, min.
Anslutningsområde, max.
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
Wire connection cross section AWG, max.
rigido, min. H05(07) V-U
rigido, max. H05(07) V-U
Semirigido, min. H07V-R
Stočené, max. H07V-R
Flessibile, min. H05(07) V-K
Flessibile, max. H05(07) V-K
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, min.
con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, max.
con terminale, DIN 46228 pt 1, min.
con terminale a norma DIN 46 228/1, max.

Rated data acc. to IEC

Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C)
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2
Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2
Sovratensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3

Rated data acc. to CSA

Tensione nominale (Gruppo B / CSA)
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / CSA)
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / CSA)
Rated current (Use group D / CSA)
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
Sezione di collegamento cavo AWG, max.

Dati di dimensionamento sec. UL 1059

Istituto (cURus)
N° certificato (cURus)
Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059)
Rated voltage (Use group D / UL 1059)
Rated current (Use group B / UL 1059)
Rated current (Use group D / UL 1059)
Wire cross-section, AWG, min.
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
Reference to approval values

Packing

Imballaggio
Lunghezza VPE
Larghezza VPE
Altezza VPE

Important note

Notes

Classifications

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0