Zulassungen
Zulassungen
ROHS
UL File Number Search
Zertifikat-Nr. (cURus)
Allgemeine Bestelldaten
Best.-Nr.
Art
GTIN (EAN)
VPE
Indices de produit
Csomagolás
Abmessungen und Gewichte
Nettogewicht
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitätsstatus
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
REACH SVHC
SCIP
Systemkennwerte
Produktfamilie
Leiteranschlusstechnik
Montage auf der Leiterplatte
Leiterabgangsrichtung
Raster in mm (P)
Raster in Zoll (P)
Polzahl
Polreihenzahl
Anzahl Reihen
Lötstiftlänge (l)
Lötstift-Abmessungen
Bestückungsloch-Durchmesser (D)
Anzahl Lötstifte pro Pol
Schraubendreherklinge
Anzugsdrehmoment, min.
Anzugsdrehmoment, max.
Klemmschraube
Abisolierlänge
L1 in mm
L1 in Zoll
Schutzart
Werkstoffdaten
Isolierstoff
Farbe
Farbtabelle (ähnlich)
Isolierstoffgruppe
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
Kontaktmaterial
Kontaktoberfläche
Verzinnungsart
Lagertemperatur, min.
Lagertemperatur, max.
Betriebstemperatur, min.
Betriebstemperatur, max.
Anschließbare Leiter
Klemmbereich, min.
Klemmbereich, max.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
eindrähtig, min. H05(07) V-U
eindrähtig, max. H05(07) V-U
feindrähtig, min. H05(07) V-K
feindrähtig, max. H05(07) V-K
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min.
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, max.
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, min.
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, max.
Bemessungsdaten nach IEC
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C)
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3
Nenndaten nach CSA
Nennspannung (Use group B / CSA)
Nennstrom (Use group B / CSA)
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
UL 1059에 따른 정격 데이터
Institut (cURus)
cURus 证书号
Nennspannung (Use group B / UL 1059)
Nennstrom (Use group B / UL 1059)
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
Hinweis zu den Zulassungswerten
Verpackungen
Verpackung
VPE Länge
VPE Breite
VPE Höhe
Wichtiger Hinweis
Hinweise
Klassifikationen
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0