Agréments
Agréments
ROHS
UL File Number Search
Certificat Nº (UR)
Informations générales de commande
Référence
Type
GTIN (EAN)
Qté.
Indices de produit
Emballage
Dimensions et poids
Poids net
Conformité environnementale du produit
Statut de conformité RoHS
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)
REACH SVHC
SCIP
Paramètres du système
Famille de produits
Technique de raccordement de conducteurs
Montage sur le circuit imprimé
Orientation de la sortie du conducteur
Pas en mm (P)
Pas en pouces (P)
Nombre de pôles
Nombre de pôles
Nombre de séries
Longueur du picot à souder (l)
Dimensions du picot à souder
Diamètre du trou d'implantation (D)
Nombre de picots par pôle
Lame de tournevis
Couple de serrage, min.
Couple de serrage, max.
Vis de serrage
Longueur de dénudage
L1 en mm
L1 en pouce
Degré de protection
Données des matériaux
Matériau isolant
Couleur
Tableau des couleurs (similaire)
Groupe de matériaux isolants
Classe d'inflammabilité selon UL 94
Matériau des contacts
Surface du contact
Type étamé
Température de stockage, min.
Température de stockage, max.
Température de fonctionnement , min.
Température de fonctionnement , max.
Conducteurs indiqués pour raccordement
Plage de serrage, min.
Plage de serrage, max.
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
Rigide, min. H05(07) V-U
Rigide, max. H05(07) V-U
souple, min. H05(07) V-K
souple, max. H05(07) V-K
avec embout isolé DIN 46 228/4, min.
avec embout isolé DIN 46 228/4, max.
avec embout, DIN 46228 pt 1, min.
avec embout selon DIN 46 228/1, max.
Données nominales selon CEI
Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 20 °C)
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3
Données nominales selon UL 1059
Institut (UR)
Certificat Nº (UR)
Tension nominale (groupe d'utilisation B / UL 1059)
Tension nominale (groupe d'utilisation D / UL 1059)
Courant nominal (groupe d'utilisation B / UL 1059)
Courant nominal (groupe d'utilisation D / UL 1059)
Section de raccordement de câble AWG, min.
Section de raccordement de câble AWG, max.
Référence aux valeurs approuvées
Emballage
Emballage
Longueur VPE
Largeur VPE
Hauteur VPE
Note importante
Remarques
Classifications
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0