Tulajdonságok
Változat | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, Raszter mm-ben (P): 5.00 mm, Pólusszám: 11, 180°, Doboz |
Rendelési szám | 2741760000 |
Típus | MPS 5/11 S F6 TN B B |
GTIN (EAN) | 4064675055280 |
Qty. | 30 Darab |
Termékadatok |
IEC: 400 V / 26.8 A / 0.5 - 4 mm² UL: 300 V / 18.5 A / AWG 20 - AWG 12 |
Csomagolás | Doboz |
Mélység | 34 mm |
Mélység (coll) | 1,339 inch |
Magasság | 17,5 mm |
Magasság (coll) | 0,689 inch |
Szélesség | 55,8 mm |
Szélesség (coll) | 2,197 inch |
Nettó tömeg | 28,167 g |
Ambient temperature | -50 °C…125 °C |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Termékcsalád | OMNIMATE 4.0 |
Csatlakozás típusa | Terepi csatlakozás |
Vezetékcsatlakozás-technika | SNAP IN |
Raszter mm-ben (P) | 5 mm |
Raszter inch-ben (P) | 0,197 " |
Vezeték kimeneti irány | 180° |
Pólusszám | 11 |
L1, mm | 50 mm |
L1, inch | 1,969 " |
Sorok száma | 1 |
Érintkezősorok száma | 1 |
Érintésvédelem a DIN VDE 57 106 szerint | Ujjak számára biztonságos |
Érintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint | IP 20 |
Védelmi osztály | IP20 |
Térfogati ellenállás | ≤5 mΩ |
Csupaszolási hossz | 9 mm |
Csupaszolási hossz tűrés |
|
Dugaszolási ciklusok | 25 |
Dugaszolási erő/pólus, max. | 8,5 N |
Húzóerő / pólus, max. | 8,5 N |
Szigetelőanyag | PBT GF |
Szín | fekete |
Színskála (hasonló) | RAL 9011 |
Szigetelőanyag csoport | I |
Kúszóútképzési összehasonlítási szám (CTI) | ≥ 600 |
UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |
Érintkező anyaga | Cu-ötvözet |
Érintkező felület | ónozott |
Tárolási hőmérséklet, min. | -25 °C |
Tárolási hőmérséklet, max. | 55 °C |
-50 °C | |
Üzemi hőmérséklet, max. | 125 °C |
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. | 0,34 mm² |
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. | 4 mm² |
Tömör, min. H05(07) V-U | 0,5 mm² |
Tömör, max. H05(07) V-U | 2,5 mm² |
Flexibilis, min. H05(07) V-K | 0,5 mm² |
Flexibilis, max. H05(07) V-K | 4 mm² |
műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, min. | 0,34 mm² |
műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, max. | 2,5 mm² |
érvéghüvellyel, DIN 46228 1. pont, min. | 0,34 mm² |
érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 1, max. | 2,5 mm² |
Szigetelés külső átmérője, max. | 4 mm |
Rögzíthető vezeték |
|
Hivatkozási szöveg |
A műanyag gallér külső átmérője nem lehet nagyobb az osztásnál (P)
Az érvéghüvelyek hosszát a terméknek és a névleges feszültségnek megfelelően kell megválasztani. |
szabvány szerint tesztelve |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Névleges áram, min. pólusszám (Tu=20 °C) | 26,8 A |
Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=20 °C) | 19,7 A |
Névleges áram, min. pólusszám (Tu=40°C) | 23,1 A |
Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=40°C) | 16,9 A |
Névleges feszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 400 V |
Névleges feszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 320 V |
Névleges feszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 250 V |
Névleges lökőfeszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 4 kV |
Névleges lökőfeszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 4 kV |
Névleges lökőfeszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyeződés mértékéhez | 4 kV |
Intézet (cURus) | CURUS |
Tanúsítvány száma (cURus) | E60693 |
Névleges feszültség (B felhasználási csoport / UL 1059) | 300 V |
Névleges feszültség (C felhasználási csoport / UL 1059) | 150 V |
Névleges feszültség (D felhasználási csoport / UL 1059) | 300 V |
Névleges áram (B felhasználási csoport/ UL 1059) | 18,5 A |
Névleges áram (C felhasználási csoport/ UL 1059) | 18,5 A |
Névleges áram (D felhasználási csoport/ UL 1059) | 18,5 A |
Vezeték keresztmetszet, AWG, min. | AWG 20 |
Vezeték keresztmetszet, AWG, max. | AWG 12 |
Hivatkozás a tanúsítási értékekre | A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt. |
IPC megfelelőség | A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük. |
Megjegyzések |
|
Termék kép-09 | [MAM_Cumulus:174727](null) |
Illusztráció címe 09 | A termék előnyei |
Kép alcím-09 | Easy one-handed use of top-fixation |
Approval/Certificate/Document of Conformity |
[CoC_cURus_E60693_MPS_MHS_202207.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_313337)
[Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_172934) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2741760000) |
Product Change Notification |
[20210526 Technical change to MPS 5 and MHS 5 H](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_225486)
[20210526 Technische Änderung zu MPS 5 und MHS 5 H](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_225487) [20210602 Technical change to MPS 5](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_225488) [20210602 Technische Änderung zu MPS 5](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_225489) [20230105 MPS 5 – Change of top-fixation](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290560) [20230105 MPS 5 – Optimierung der Top-Fixierung](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290561) |
User Documentation | [Assembly instructions MPS 7S/5 EN DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_177970) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002638 |
ETIM 7.0 | EC002638 |
ETIM 8.0 | EC002638 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
ETIM 10.0 | EC002638 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 9,1 | 27-44-03-09 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |
Jóváhagyások |  |
ROHS | Megfelel |
UL File Number Search | [UL weboldal](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Tanúsítvány száma (cURus) | E60693 |
Ellendarabok
-
Cikkszám:8000072461Csomagolási egység:9 Darab
NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, THT/THR-forrasztott csatlakozással, Raszter mm-ben (P): 5.00 mm, Pólusszám: 11, 180°, Tube
-
Cikkszám:8000072514Csomagolási egység:9 Darab
NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, THT/THR-forrasztott csatlakozással, Raszter mm-ben (P): 5.00 mm, Pólusszám: 11, 270°, Tube
NYÁK-kapcsok és csatlakozókOMNIMATE 4.0Jelcsatlakozás (400 V)Áramköri lap csatlakozás180° / Függőleges
NYÁK-kapcsok és csatlakozókOMNIMATE 4.0Jelcsatlakozás (400 V)Áramköri lap csatlakozás270° / Vízszintes