Caratteristiche
Versione | Alimentatore FieldPower®, IP65, in stato chiuso, in stato completo, 20 A, 24 V, DC, Morsetto IDC, PUSH IN, M12, codificato A |
N. d’ordine | 2743450000 |
Tipo | FP PRO TOP3 24/20 2P |
GTIN (EAN) | 4050118846966 |
CPZ | 1 Pezzo |
Profondità | 220 mm |
Profondità (pollici) | 8,661 inch |
Posizione verticale | 196 mm |
Altezza (pollici) | 7,717 inch |
Larghezza | 196 mm |
Larghezza (pollici) | 7,717 inch |
Peso netto | 4.211 g |
Temperatura di magazzinaggio | -10 °C...60 °C |
Temperatura d'esercizio | -25 °C...45 °C |
Campo delle temperature di impiego | -25...50 ℃ |
Avvio | ≥ -40 °C |
Umidità | 35…85%, senza condensazione e senza congelamento |
Stato conformità RoHS | Conforme con esenzione |
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c |
REACH SVHC |
Lead 7439-92-1
Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
SCIP | 7645f3b1-6db9-495d-9e21-ab1d894aff05 |
Assorbimento di corrente AC | 1,5 A @ 400 V DC / 2 A @ 320 V AC |
Campo della tensione d'ingresso AC | 3 x 320...3 x 575 V AC / 2 x 360...2 x 575 V AC |
Campo di frequenze AC | 45…65 Hz |
Campo tensione d'ingresso DC | 450...800 V DC (max. 500 V DC acc. to UL508) |
Corrente di punta | max. 10 A |
Fusibile d'ingresso (interno) | 5 A F (6.3 x 32 mm) |
Prefusibile consigliato | 3 - 5 A, Char C |
Protezione contro le sovratensioni | Varistore |
Tecnica di collegamento cavi |
Morsetto IDC
PUSH IN |
Caratteristica di scatto | vedere curva caratteristica |
Corrente d'uscita | 20 A |
Corrente d'uscita nominale per Unom. | 20 A @ 60 °C |
Corrente nominale regolabile | No |
Potenza erogata | 480 W |
Protezione contro le sovratensioni | Varistore |
Ritardo all'inserzione | 1 s |
Tecnica di collegamento cavi |
Morsetto IDC
PUSH IN |
Tensione d'uscita osservazioni | (regolabile con potenziometro) |
Tensione d'uscita, max. | 28,8 V |
Tensione d'uscita, min. | 22,5 V |
Tensione di uscita | 24 V |
Tensione nominale d'uscita | 24 V DC ± 1 % |
tipo di tensione in uscita | DC |
Classe di sovratensione |
III
II |
Grado di protezione |
IP65
in stato chiuso in stato completo |
Istruzioni di montaggio | Viti del coperchio incluse |
Norme | UL 508 |
Protezione contro il cortocircuito |
Sì
interno |
Umidità | 35…85%, senza condensazione e senza congelamento |
Classe di sovratensione |
III
II |
Assorbimento di corrente AC | 1,5 A @ 400 V DC / 2 A @ 320 V AC |
Campo della tensione d'ingresso AC | 3 x 320...3 x 575 V AC / 2 x 360...2 x 575 V AC |
Campo di frequenze AC | 45…65 Hz |
Campo tensione d'ingresso DC | 450...800 V DC (max. 500 V DC acc. to UL508) |
Prefusibile consigliato | 3 - 5 A, Char C |
Protezione contro le sovratensioni | Varistore |
Corrente di punta | max. 10 A |
Fusibile d'ingresso (interno) | 5 A F (6.3 x 32 mm) |
Caratteristica di scatto | vedere curva caratteristica |
Corrente d'uscita | 20 A |
Corrente nominale regolabile | No |
Potenza erogata | 480 W |
Ritardo all'inserzione | 1 s |
Tensione d'uscita osservazioni | (regolabile con potenziometro) |
Tensione d'uscita, max. | 28,8 V |
Tensione d'uscita, min. | 22,5 V |
Tensione di uscita | 24 V |
tipo di tensione in uscita | DC |
Tensione nominale d'uscita | 24 V DC ± 1 % |
Corrente d'uscita nominale per Unom. | 20 A @ 60 °C |
Dati di collegamento - bus di potenza elemento contatto |
|
Dati di collegamento - elemento contatto ramo/alimentazione |
|
Dati nominali a norma IEC per connettore |
|
Dati nominali a norma IEC per elemento di contatto |
|
Dati nominali a norma IEC per spina di collegamento fusibile |
|
Dati nominali a norma UL per connettore |
|
Dati nominali a norma UL per elemento di contatto |
|
Dati nominali a norma UL per spina di collegamento fusibile |
|
Norme | UL 508 |
Omologazione/Certificato/Documento di conformità | [CE Declaration of Conformity Fieldpower® PROtop and topGUARD](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_207545) |
Dati ingegneristici | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_178176) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2743450000) |
Notifica modifica prodotto |
[Produktänderungsmitteilung FieldPower® PROtop](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_174778)
[Product Change Notification FieldPower® PROtop](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_174779) [Technical change to FieldPower® IP65 power supplies](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_306919) [Technische Änderung für FieldPower® IP65 Stromversorgungen](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_306920) |
Documentazione utente |
[Manual FieldPower® PT6 IEC cURus](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_252969)
[Manual FieldPower® PROtop size 2](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_313444) |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002540 |
ETIM 7.0 | EC002540 |
ETIM 8.0 | EC002540 |
ETIM 9.0 | EC002540 |
ETIM 10.0 | EC002540 |
ECLASS 9.1 | 27-04-07-01 |
ECLASS 10.0 | 27-04-07-01 |
ECLASS 11.0 | 27-04-07-01 |
ECLASS 12.0 | 27-04-07-01 |
ECLASS 13.0 | 27-04-90-02 |
ECLASS 14.0 | 27-04-07-01 |
ECLASS 15.0 | 27-04-07-01 |
Omologazioni |    |
ROHS | Conforme |
UL File Number Search | [Sito web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
N° Certificato (cULus) | E258476 |
Accessori
-
-
-
N. articolo:1532210000Confezione:1 Pezzo
Adattatore, Inserto di tenuta Field Power®, Adattatore HQ, IP65, con custodia corrispondente, Policarbonato, rinforzato con fibra di vetro, con chiusura di sicurezza: Sì
-
N. articolo:1532200000Confezione:1 Pezzo
Adattatore, Inserto di tenuta Field Power®, Adattatore HQ, IP65, con custodia corrispondente, Policarbonato, rinforzato con fibra di vetro, con chiusura di sicurezza: No
-
N. articolo:1772300000Confezione:50 Pezzo
VG K (pressacavo standard in plastica), Pressacavo, diritto, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
-
N. articolo:2811470000Confezione:50 Pezzo
VG K (pressacavo standard in plastica), Pressacavo, diritto, M 20, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
-
N. articolo:1772460000Confezione:100 Pezzo
SKMU PA (controdado di plastica), Controdado, M 20, 6 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
-
-
N. articolo:2749340000Confezione:1 Pezzo
Cacciavite, Larghezza della lama (B): 3.5 mm, Lunghezza della lama: 100 mm, Spessore della lama (A): 0.6 mm
-
N. articolo:4324010000Confezione:10 Pezzo
Inserto di tenuta Field Power®, Guarnizione pieghevole, IP65 con custodia corrispondente, IP65, con custodia corrispondente, EPDM
-
N. articolo:4329610000Confezione:10 Pezzo
Inserto di tenuta Field Power®, Guarnizione pieghevole, IP65 con custodia corrispondente, IP65, con custodia corrispondente, EPDM
-
N. articolo:2545540000Confezione:1 Pezzo
Inserto di tenuta Field Power®, Guarnizione con filettatura di collegamento, IP65, con custodia corrispondente, EPDM
-
N. articolo:1114530000Confezione:10 Pezzo
Inserto di tenuta Field Power®, Guarnizione, IP54, con custodia corrispondente, EPDM
-
N. articolo:2545550000Confezione:1 Pezzo
Inserto di tenuta Field Power®, Guarnizione con filettatura di collegamento, IP65, con custodia corrispondente, EPDM
-
N. articolo:4323220000Confezione:10 Pezzo
Inserto di tenuta Field Power®, Guarnizione pieghevole, IP65 con custodia corrispondente, IP65, con custodia corrispondente, EPDM
-
N. articolo:4323210000Confezione:10 Pezzo
Inserto di tenuta Field Power®, Guarnizione pieghevole, IP65 con custodia corrispondente, IP65, con custodia corrispondente, EPDM
-
N. articolo:4323240000Confezione:10 Pezzo
Inserto di tenuta Field Power®, Guarnizione neutra, IP65, con custodia corrispondente, EPDM
-
N. articolo:4323230000Confezione:10 Pezzo
Inserto di tenuta Field Power®, Guarnizione pieghevole, IP65 con custodia corrispondente, IP65, con custodia corrispondente, EPDM
Componenti singoli
-
N. articolo:1961770000Confezione:1 Pezzo
Connettore a innesto FieldPower®, Fusibile, IP20, Poliammide, PUSH IN,Numero di poli : 5
-
N. articolo:1957620000Confezione:1 Pezzo
Elemento di contatto FieldPower®, AC, IP20, Collegamento a perforazione d'isolante (IDC), PUSH IN, Numero di poli : 5
-
N. articolo:2467100000Confezione:1 Pezzo
Alimentazione di corrente, alimentatore switching, 24 V
-
N. articolo:2659740000Confezione:1 Pezzo
Custodie FieldPower®, 191 mm, 191 mm, 178 mm, IP65, in stato completo, Alluminio, Aluminium
-
N. articolo:2715760000Confezione:25 Pezzo
Tappi filettati, in stato chiuso, M 25 x 1,5, 15 mm, Poliammide 6 (PA 6)
-
N. articolo:1736990000Confezione:100 Pezzo
SKMU MS (controdado in ottone), Controdado, M 16, 2.8 mm, ottone, nichelato
-
N. articolo:2659710000Confezione:1 Pezzo
Custodie FieldPower®, 196 mm, 196 mm, 42 mm, IP65, in stato completo, Policarbonato rinforzato con fibra di vetro, nero
-
N. articolo:1126840000Confezione:1 Pezzo
Elemento di contatto FieldPower®, DC, IP20, Collegamento a perforazione d'isolante (IDC), PUSH IN, Numero di poli : 5
-
N. articolo:1009990000Confezione:10 Pezzo
Connettore a innesto FieldPower®, DC, IP20, Poliammide, PUSH IN, Numero di poli : 2 x 5
-
N. articolo:1861090000Confezione:1 Pezzo
Spina incorporata, M12, Connettore maschio, diritto, Filettatura di montaggio: M 16 x 1,5, Numero di poli: 4, Lunghezza trefolo/cavo: 0.5 m, Montaggio frontale