FSKIT 24VDC 3NO1NC FG LD AGSNO AU
SAFESERIES, Przekaźnik z zestykami o wymuszonym przełączaniu 1 zestyki zwierne i 3 rozwierne, o wymuszonym przełączaniu (EN 61810-3 typ A) Pozłacane AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC ±10 %, prąd trwały: 6 A, złącze śrubowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
Właściwości
Wersja | SAFESERIES, Przekaźnik z zestykami o wymuszonym przełączaniu 1 zestyki zwierne i 3 rozwierne, o wymuszonym przełączaniu (EN 61810-3 typ A) Pozłacane AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC ±10 %, prąd trwały: 6 A, złącze śrubowe, Dostępność przycisku testowego: Nie |
Nr zam. | 2759070000 |
Typ | FSKIT 24VDC 3NO1NC FG LD AGSNO AU |
GTIN (EAN) | 4064675009313 |
Ilość | 1 szt. |
Głębokość | 59,8 mm |
Głębokość (cale) | 2,354 inch |
Wysokość | 89,4 mm |
Wysokość (cale) | 3,52 inch |
Szerokość | 22,4 mm |
Szerokość (cale) | 0,882 inch |
Masa netto | 48,12 g |
Temperatura magazynowania | -40 °C...70 °C |
Temperatura otoczenia | -25 °C…55 °C |
Temperatura eksploatacyjna | -40 °C...70 °C |
Wilgotność | 5…85 % wilgotności względnej, bez kondensacji |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, z wyłączeniem |
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 6c, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 19f8b897-8687-40cb-b680-a1c1db5fdebc |
Temperatura otoczenia (eksploatacyjna), maks. | 70 °C |
Przekrój przyłącza AWG, min. | AWG 20 |
Przekrój przyłącza AWG, maks. | AWG 16 |
rodzaj przewodu |
sztywny przewód miedziany
elastyczny przewód miedziany |
Moment dokręcający, maks. | 1 Nm |
Znamionowe napięcie sterowania | 24 V DC ±10 % |
Prąd znamionowy DC | 20 mA |
moc znamionowa | 480 mW |
Wskazanie statusu | Zielona dioda LED |
uk?ad ochronny | Dioda zwrotna |
znamionowe napięcie załączające | 250 V AC |
Ciągły prąd | 6 A |
max. częstotliwość załączania przy obciążeniu znamionowym | 0,1 Hz |
Napięcie łączeniowe AC, max. | 400 V |
Napięcie łączeniowe DC, max. | 250 V |
min. moc włączalna |
2 mA @ 24 V
10 mA @ 12 V 100 mA @ 5 V |
Początkowy prąd rozruchowy | 30 A / 20 ms |
Obciążalność przy napięciu przemiennym (obciążenie rezystancyjne), maks. | 1500 VA |
Obciążalność przy napięciu stałym (obciążenie rezystancyjne), maks. | 144 W @ 24 V |
Opóźnienie włączenia | ≤ 20 ms |
Opóźnienie wyłączenia | ≤ 20 ms |
Typ zestyku | 1 zestyki zwierne i 3 rozwierne, o wymuszonym przełączaniu (EN 61810-3 typ A) (Pozłacane AgSnO) |
Żywotność mechaniczna | 10 x 106 połączeń |
Robocza wysokość nad poziomem morza |
≤ 2000 m
nad poziomem morza |
Szyna | TS 35 |
Dostępność przycisku testowego | Nie |
Mechaniczny wskaźnik położenia przełącznika | Nie |
Barwny | antracytowy |
Klasa palności wg UL 94 | V-2 |
Komponent o klasie palności UL94 |
|
Koordynacja izolacji zgodnie z | IEC 61984 |
Napięcie znamionowe | 250 V |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Kategoria przepięciowa | III |
odstęp izolacyjny powierzchniowy i powietrzny strona sterowania - strona obciążenia | ≥ 3 mm |
wytrzymałość napięciowa strona sterowania - strona obciążenia | 2,5 kVefekt./1 min |
Typ izolacji na wejściu oraz wyjściu | Izolacja podstawowa |
Wytrzymałość dielektryczna sąsiadujących styków | 2,5 KVeff / 1 min. |
Typ izolacji sąsiednich styków | Izolacja podstawowa |
Wytrzymałość dielektryczna otwartego styku | 1,5 kVefekt. / 1 min. |
wytrzymałość napięciowa względem szyny nośnej | 4 kVef / 1 Min. |
Odporność na impulsy napięciowe na wejściu oraz wyjściu | 2,5 kV |
Odporność na impulsy napięciowe przy sąsiadujących stykach | 2,5 kV |
Stopień ochrony | IP10 |
Nr certyfikatu (cULus) | E223474 |
Metoda wykonywania złącz | złącze śrubowe |
Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego | 7 mm |
Moment obrotowy dociągający, min. | 0,4 Nm |
Moment obrotowy dociągający, maks. | 1 Nm |
Zakres zacisków przyłącza pomiarowego | 1,5 mm² |
Zakres zaciskania, min. | 0,5 mm² |
Zakres zaciskania, maks. | 1,5 mm² |
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. | AWG 20 |
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. | AWG 14 |
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min. | 0,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max. | 1,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowego, min. (AWG) | AWG 20 |
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowego, maks. (AWG) | AWG 14 |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. | 0,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. | 1,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, min. (AWG) | AWG 20 |
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. (AWG) | AWG 14 |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. | 0,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. | 0,75 mm² |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | [EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_234373) |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_239564) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2759070000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2759070000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=2759070000&norm=0) |
Oprogramowanie | [Library and function block -- SISTEMA library 2.0](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_89074) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001437 |
ETIM 7.0 | EC001437 |
ETIM 8.0 | EC001437 |
ETIM 9.0 | EC001437 |
ETIM 10.0 | EC001437 |
ECLASS 9.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 9.1 | 27-37-16-01 |
ECLASS 10.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 12.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 13.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 15.0 | 27-37-16-01 |
Dopuszczenia |    |
ROHS | Zgodny |
UL File Number Search | [Witryna UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Nr certyfikatu (cULus) | E223474 |
Akcesoria
-
Nr. produktu:1880110000Jedn. opak.:200 szt.
ESG, Oznaczniki urządzeń x 17 mm, PA 66, Barwny: żółty, samoprzylepny
-
Nr. produktu:1880120000Jedn. opak.:200 szt.
ESG, Oznaczniki urządzeń x 17 mm, PA 66, Barwny: biały, samoprzylepny
-
Nr. produktu:2005100000Jedn. opak.:3000 szt.
ESG, Oznaczniki urządzeń, 6 x 17 mm, biały
-
Nr. produktu:1880100000Jedn. opak.:200 szt.
ESG, Oznaczniki urządzeń x 15 mm, PA 66, Barwny: biały, samoprzylepny
-
Nr. produktu:1880130000Jedn. opak.:200 szt.
ESG, Oznaczniki urządzeń x 15 mm, PA 66, Barwny: żółty, samoprzylepny
-
Nr. produktu:2619940000Jedn. opak.:3000 szt.
ESG, Oznaczniki urządzeń, 6 x 15 mm, biały
Pojedyncze części
-
Nr. produktu:2759030000Jedn. opak.:5 szt.
SAFESERIES, Przekaźnik z zestykami o wymuszonym przełączaniu 1 zestyki zwierne i 3 rozwierne, o wymuszonym przełączaniu (EN 61810-3 typ A) Pozłacane AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC ±10 %, prąd trwały: 6 A, złącze wtykowe, Dostępność przycisku testowego: Nie