속성
버전 | 버스 라인, 극 수: 2, 500 m, 차폐: 예, LED: 아니요, 외피 재질: PVC, 할로겐: 아니요, 예 |
주문 번호 | 2764920000 |
유형 | SAIH-PB-2X0.34-PVC-500 |
GTIN(EAN) | 4064675031222 |
수량 | 1 items |
패키징 | 플라이우드 릴에 |
순중량 | 60 g |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
구부림 반경, 최소, 고정 | 18 x 케이블 직경 |
구부림 반경, 최소, 이동 | 9 x 케이블 직경 |
비틀림 저항 | 0 °/m |
오일 저항 | Yes |
온도 범위, 고정 | -20...70 °C |
온도 범위, 이동 | -5...60 °C |
와이어 개수 | 2 |
외경 | 7.8 mm ± 0.2 mm |
외피 색상 | 보라색 |
외피 재질 | PVC |
용접 비드 내성 | 아니요 |
용접 스파크 저항 | 아니요 |
절연 |
TPM
PVC |
차폐 | 예 |
컬러 코딩 |
적색
녹색 |
케이블 길이 | 500 m |
케이블 캐리어에 적합 | 아니요 |
코어 단면적 | 0.34 mm² |
폴 수 | 2 |
할로겐 |
아니요
예 |
와이어 개수 | 2 |
외피 색상 | 보라색 |
절연 |
TPM
PVC |
컬러 코딩 |
적색
녹색 |
비틀림 저항 | 0 °/m |
오일 저항 | Yes |
컬러 코드 |
빨간색
녹색 |
할로겐 |
아니요
예 |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000830 |
ETIM 7.0 | EC003249 |
ETIM 8.0 | EC003249 |
ETIM 9.0 | EC003249 |
ECLASS 9.0 | 27-06-18-05 |
ECLASS 9.1 | 27-06-90-90 |
ECLASS 10.0 | 27-06-18-01 |
ECLASS 11.0 | 27-06-18-01 |
ECLASS 12.0 | 27-06-18-01 |
ECLASS 13.0 | 27-06-18-01 |
ECLASS 14.0 | 27-06-18-01 |
인증 |   |
ROHS | 준수 |