Eigenschaften
Ausfuehrung | Antennenkabel, Anschluss 1:, SMA-Stecker, Anschluss 2:, SMA-Buchse, Länge: 3 m |
Best.-Nr. | 2787930000 |
Art | IE-CC-SMAM-SMAF-3M |
GTIN (EAN) | 4064675066095 |
VPE | 1 Stück |
Länge | 3 m |
Länge (inch) | 118,11 inch |
Nettogewicht | 105 g |
Betriebstemperatur | -40 °C...85 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform mit Ausnahme |
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |
Dämpfung bei 2,4 Ghz | 0.62 dB/m |
Dämpfung bei 2000 Mhz | 0.56 dB/m |
Dämpfung bei 5 Ghz | 0.94 dB/m |
Dämpfung bei 800 Mhz | 0.34 dB/m |
Biegeradius min, wiederholt | 25 mm |
Mantelfarbe | schwarz |
UV-beständig | Ja |
Werkstoff Mantel | PVC |
Anschlussart |
Anschluss 1:
SMA-Stecker Anschluss 2: SMA-Buchse |
Betriebstemperatur, max. | 85 °C |
Betriebstemperatur, min. | -40 °C |
Technische Dokumentation | [Cable attenuation and VSWR plot](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_250951) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC001682 |
ETIM 7.0 | EC001682 |
ETIM 8.0 | EC001682 |
ETIM 9.0 | EC001682 |
ETIM 10.0 | EC001682 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-10 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-10 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-10 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-10 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-10 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-10 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-10 |
ECLASS 15.0 | 27-06-03-10 |
ROHS | Konform |
Ist Zubehör von
-
Art.-Nr.:2788130000VPE:1 Stück
Rundstrahlantenne, Mobilfunkantenne, Bis 5G (Unterstützung für Frequenzen unter 2,7 GHz, z. B. Bänder n1, n2, n28), Vertikal, SMA-Stecker, IP66, Impedanz: 50 Ω
-
Art.-Nr.:2788090000VPE:1 Stück
Rundstrahlantenne, Mobilfunkantenne, Wi-Fi-Antenne, Bis 5G (NR), Bis Wi-Fi 6 & 6E(IEEE802.11ax), Linear, Vertikal, 2x SMA-Buchse, 2x RP-SMA-Buchse, IP67, Impedanz: 50 Ω
-
Art.-Nr.:2788120000VPE:1 Stück
Rundstrahlantenne, Mobilfunkantenne, Bis 5G (NR), Linear, Vertikal, 2x SMA-Buchse, IP67, Impedanz: 50 Ω
Industrial EthernetAntennen und Antennenzubehör (Koaxialkabel und Halterungen)