Свойства
Версия | TwinMark, Маркировка проводов и кабелей, 3.2 - 6.4 mm, белый |
Заказ № | 2788640000 |
Тип | HSS-HF 3.2-6.4 EL W75M |
GTIN (EAN) | 4064675066651 |
Кол. | 1 Штука |
Глубина | 0,77 mm |
Глубина (дюймов) | 0,03 inch |
Ширина | 10,7 mm |
Ширина (в дюймах) | 0,421 inch |
Длина | 75 000 mm |
Длина (в дюймах) | 2 952,75 inch |
Масса нетто | 1 060 g |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Вид печати | Чистый |
Галогены | Нет |
Длина | 75 000 mm |
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице |
|
Количество маркировочных элементов на комбинацию | 1 Термоусадочная трубка на катушке = Маркировка проводов и кабелей |
Материал | Полиолефин |
Напечатанные символы | без |
Температурный диапазон, макс.. | 105 °C |
Температурный диапазон, мин. | -55 °C |
Цветовой код | белый |
Ширина | 10,7 mm |
Галогены | Нет |
Наружный диаметр провода | 3.2 - 6.4 mm |
Наружный диаметр провода, макс. | 6,4 mm |
Наружный диаметр провода, мин. | 3,2 mm |
Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 6 mm² |
Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 1,5 mm² |
Сечение соединительного провода | 1.5 - 6 mm² |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2788640000) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ETIM 10.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Соответствовать |