Propriétés
Version | Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, Pas en mm (P): 1.27 mm, Nombre de pôles: 40, Boîte |
Référence | 2827230000 |
Type | FC50 TN/40A S1 B BX |
GTIN (EAN) | 4064675363835 |
Qté. | 10 Pièce |
Indices de produit |
IEC: / 1.9 A UL: |
Emballage | Boîte |
Longueur | 12,2 mm |
Longueur (pouces) | 0,48 inch |
Poids net | 22,6 g |
Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Famille de produits | OMNIMATE Signal - Carte-à-Carte |
Type de raccordement | Raccordement à déplacement d'isolant (IDC) |
Technique de raccordement de conducteurs | Raccordement IDC |
Longueur du câble | 500 mm |
Pas en mm (P) | 1,27 mm |
Pas en pouces (P) | 0,05 " |
Orientation de la sortie du conducteur | 90°/270° |
Nombre de pôles | 40 |
Nombre de séries | 2 |
Nombre de pôles | 2 |
Degré de protection | IP20 |
Résistance de passage | <25 mΩ |
Cycles d'enfichage | 500 |
Force d'enfichage/pôle, max. | 0,6 N |
Force d'extraction/pôle, max. | 0,6 N |
Matériau isolant | LCP |
Couleur | gris |
Tableau des couleurs (similaire) | RAL 7035 |
Tenue d’isolation | ≥ 20 MΩ |
Moisture Level (MSL) | 1 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Matériau de base du contact | Alliage de cuivre |
Matériau des contacts | Alliage de cuivre |
Surface du contact | Ni/Au |
Structure en couches du contact mâle | ≥ 2 µm Ni / ≥ 0.4 µm PdNi / ≥ 0.05 µm Au |
Température de stockage, min. | -40 °C |
Température de stockage, max. | 70 °C |
-40 °C | |
Température de fonctionnement , max. | 125 °C |
Section de raccordement du conducteur, AWG, min. | AWG 30/1, 30/7 |
Section de raccordement du conducteur, AWG, max. | AWG 30/1, 30/7 |
Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 20 °C) | 1,9 A |
Espace libre, min. | 0,4 mm |
Ligne de fuite, min. | 0,4 mm |
Emballage | Boîte |
Longueur VPE | 155 mm |
Largeur VPE | 64 mm |
Hauteur VPE | 38 mm |
Conformité IPC | Conformité : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues ; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande. |
Données techniques | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_256585) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2827230000) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ETIM 10.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 |
ROHS | Conforme |