Egenskaper
Utförande | Överspänningsavledare, Lågspänning, Läckströmsfri, TN-C |
Art.nr. | 2830940000 |
Typ | VPU ZPA S I 3 R 300/7,5 |
GTIN (EAN) | 4064675390145 |
Förp. | 1 items |
Djup | 101,6 mm |
Byggdjup (tum) | 4 inch |
Höjd | 230,6 mm |
Bygghöjd (tum) | 9,079 inch |
Bredd | 36 mm |
Byggbredd (tum) | 1,417 inch |
Nettovikt | 618 g |
Lagertemperatur | -40 °C...85 °C |
Drifttemperatur | -40 °C...85 °C |
Fuktighet | 5...95 % (ingen daggbildning) |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Ledaranslutningsarea, entrådig, max. | 1,5 mm² |
Ledaranslutningsarea, entrådig, min. | 0,14 mm² |
Åtdragnignsmoment max. | 0,4 Nm |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Byggform | för 40 mm samlingsskenor |
Färgkod | grå |
Hjälpkontakt | Nej |
Höjdområde för drift | ≤ 4000 m |
Optisk funktionsdisplay | grön = ok, röd = avledare defekt, byt ut |
Segment | Energifördelning |
Skena | Samlingskena |
Skyddsklass |
IP30
i kombination med beröringsskydd IP20 |
Utförande | Läckströmsfri |
Antal poler | 1 |
Avledningsström Imax. (8/20 µs) ledare-PE | 40 kA |
Avledningsström In (8/20 µs) ledare-PE | 20 kA |
Blixttestström Iimp(10/350 µs) (L-PE) | 7,5 kA |
Energikoordinater (≤10 m) |
Typ I
Typ II Typ III |
Följdströmssläckande förmåga Ifi | ingen efterföljande nätström att ta hänsyn till |
Högsta normalspänning, Uc (AC) | 300 V |
Integrerad försäkring | Nej |
Kombinerad stöt UOC | 6 kV |
Kortslutningsström ISCCR (Short Circuit Current Rating) | 25 kA |
Kravklass enligt EN 61643-11 |
T1
T2 T3 |
Kravklass enligt IEC 61643-11 |
Typ I
Typ II Typ III |
Läckström vid Un | 20 µA |
Lågspänningsnät | TN-C |
Märkspänning (AC) | 240 V |
Normer |
IEC 61643-11
EN 61643-11 |
Nätspänning | 230 V / 400 V |
Reaktionstid | ≤ 100 ns |
Signalkontakt | 250 V 1A 1CO |
Skyddsnivå Up vid IN (L/N-PE) | ≤ 1,5 kV |
Spänningstyp | AC |
Säkring | Ingen säkring krävs ≤ 160 A gG |
Temporär överspänning - TOV | 442 V |
Överspänningsskydd typ |
T1
T2 T3 |
Ledaranslutningsteknik | Skruvanslutning |
Anslutningstyp | klämd |
Åtdragningsmoment, max. | 4,5 Nm |
Anslutningsområde, märkarea | 16 mm² |
Anslutningsområde, min. | 4 mm² |
Anslutningsområde, max. | 35 mm² |
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa (DIN 46228/1), min | 16 mm² |
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsaH (DIN 46228/1), max. | 25 mm² |
Anslutningsarea, flertrådig, min. | 16 mm² |
Anslutningsarea, flertrådig, max. | 35 mm² |
Spänningstyp | AC |
Antal poler | 1 |
Skyddsklass |
IP30
i kombination med beröringsskydd IP20 |
Färgkod | grå |
Tidsperiod | 5 År |
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | [EU_Konformitätserklärung / EU_Declaration_of_Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_255407) |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_310519) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2830940000) |
Användardokumentation | [Beipackzettel / Instruction sheet](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_256177) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC000941 |
ETIM 7.0 | EC000941 |
ETIM 8.0 | EC000941 |
ETIM 9.0 | EC000941 |
ETIM 10.0 | EC000941 |
ECLASS 9.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 9.1 | 27-13-08-05 |
ECLASS 10.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 11.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 12.0 | 27-17-90-90 |
ECLASS 13.0 | 27-17-90-90 |
ECLASS 14.0 | 27-17-90-90 |
ECLASS 15.0 | 27-17-90-90 |
Godkännanden |   |
ROHS | Uppfyllelse |