Propiedades
Versión | Conector para placa c.i., clavija macho, 10.16 mm, Número de polos: 6, 180°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 16 mm², Caja |
Código | 2838130000 |
Tipo | SUZ 10.16HP/06/180DF AG BK BX |
GTIN (EAN) | 4064675436997 |
Cantidad | 20 Pieza |
Valores característicos del producto |
IEC: 1000 V / 78 A / 0.2 - 16 mm² UL: 600 V / 57 A / AWG 24 - AWG 6 |
Embalaje | Caja |
Profundidad | 50,5 mm |
Profundidad (pulgadas) | 1,988 inch |
Altura | 36,8 mm |
Altura (pulgadas) | 1,449 inch |
Anchura | 81,28 mm |
Anchura (pulgadas) | 3,2 inch |
Peso neto | 91,491 g |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Familia del producto | OMNIMATE Power - Serie BU/SU 10.16HP |
Tipo de conexión | Conexión de campo |
Técnica de conexión de conductores | Conexión brida-tornillo |
Paso en mm (P) | 10,16 mm |
Paso en pulgadas (P) | 0,4 " |
Dirección de salida de conductor | 180° |
Número de polos | 6 |
L1 en mm | 50,8 mm |
L1 en pulgadas | 2 " |
Número de series | 1 |
Número de filas de polos | 1 |
Protección contra contacto según DIN VDE 57106 | protección de dedos |
Protección contra contacto según DIN VDE 0470 | IP 20 |
Resistencia de paso | 4,50 mΩ |
Codificable | Sí |
Longitud de desaislado | 12 mm |
Par de apriete, min. | 1,2 Nm |
Par de apriete, max. | 1,5 Nm |
Tornillo de apriete | M 4 |
Punta de destornillador | 1,0 x 5,5 |
Punta de destornillador normativa | DIN 5264 |
Ciclos de enchufado | 25 |
Materiales aislantes | PA GF |
Color | negro |
Carta de colores (similar) | RAL 9011 |
Grupo de materiales aislantes | I |
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI) | ≥ 600 |
Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
Material de contacto | Aleación de Cu |
Superficie de contacto | Plateado |
Estructura de capas del contacto del conector | ≥ 3 µm Ag |
Temperatura de almacenamiento, min. | -40 °C |
Temperatura de almacenamiento, max. | 70 °C |
Temperatura de servicio, min. | -50 °C |
Temperatura de servicio, max. | 130 °C |
Sección de embornado, mín. | 0,2 mm² |
Sección de embornado, máx. | 16 mm² |
Sección de conexión del conductor AWG, min. | AWG 22 |
Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 6 |
Rígido, mín. H05(07) V-U | 0,2 mm² |
Rígido, máx. H05(07) V-U | 16 mm² |
Semirrígido, mín H07V-R | 6 mm² |
semirrígido, máx. H07V-R | 16 mm² |
Flexible, mín. H05(07) V-K | 0,5 mm² |
Flexible, máx. H05(07) V-K | 16 mm² |
con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,mín. | 0,25 mm² |
con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,máx | 10 mm² |
con terminal tubular, DIN 46228 pt 1, mín. | 0,25 mm² |
con terminal tubular según DIN 46 228/1, máx. | 16 mm² |
Calibre macho de conformidad con la norma EN 60999 a x b; ø | 5.3mm (B6) |
Conductor embornable |
|
Texto de referencia | La longitud de los terminales tubulares se debe elegir en función del producto y de la tensión nominal. |
testado según la norma |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=20 °C) | 78 A |
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=20 °C) | 68 A |
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=40 °C) | 72 A |
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=40 °C) | 61 A |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2 | 1.000 V |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 | 1.000 V |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 | 1.000 V |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2 | 6 kV |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 | 8 kV |
Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 | 8 kV |
Resistencia a corrientes de corta duración | 3 x 1s con 800 A |
Distancia de fuga, mín. | 14,8 mm |
Distancia mín. | 14,8 mm |
Tensión nominal (Use Group B / CSA) | 600 V |
Tensión nominal (Use Group C / CSA) | 600 V |
Tensión nominal (Use group D / CSA) | 600 V |
Intensidad nominal (Use Group B / CSA) | 57 A |
Intensidad nominal (Use Group C / CSA) | 57 A |
Intensidad nominal (Use Group D / CSA) | 5 A |
Sección de conexión del conductor AWG, mín. | AWG 24 |
Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 6 |
Tensión nominal (Use Group B / UL 1059) | 600 V |
Tensión nominal (Use Group C / UL 1059) | 600 V |
Tensión nominal (Use Group D / UL 1059) | 600 V |
Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059) | 57 A |
Intensidad nominal (Use Group C / UL 1059) | 57 A |
Intensidad nominal (Use Group D / UL 1059) | 5 A |
Sección de conexión del conductor AWG, mín. | AWG 24 |
Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 6 |
Embalaje | Caja |
Longitud de VPE | 338 mm |
Anchura VPE | 130 mm |
Altura de VPE | 54 mm |
Prueba: durabilidad de los marcajes |
|
Prueba: error de acoplamiento (no intercambiable) |
|
Prueba: sección ajustable |
|
Prueba de daños y liberación accidental de conductores |
|
Prueba de extracción |
|
Conformidad con IPC | Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud. |
Notas |
|
Datos de ingeniería | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293811) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2838130000) |
Product-Icon 7 | [MAM_Cumulus:529](null) |
ETIM 6.0 | EC002638 |
ETIM 7.0 | EC002638 |
ETIM 8.0 | EC002638 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
ETIM 10.0 | EC002638 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 9.1 | 27-44-03-09 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |
ROHS | Conformidad |
Accesorios
-
N.º de artículo:2592600000Unidad de embalaje:50 Pieza
Conector para placa c.i., Accesorios, Elemento de codificación, natural, Número de polos: 1
-
N.º de artículo:1824410000Unidad de embalaje:50 Pieza
Conector para placa c.i., Accesorios, Elemento de codificación, negro, Número de polos: 1
Terminales y conectores de placas de circuitos impresosConectores para placas de circuitos impresos - OMNIMATE PowerAccesoriosElementos de codificación