Eigenschaften
Ausfuehrung | Patchkabel, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 0.8 m, 6 kV |
Best.-Nr. | 2860910008 |
Art | IE-C5GO6LR0008F40F40-X-K6KV |
GTIN (EAN) | 4064675578659 |
VPE | 1 Stück |
Länge | 0,8 m |
Länge (inch) | 31,496 inch |
Nettogewicht | 6 g |
Betriebstemperatur | -20 °C...60 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anwendungsspezifische Kommunikationskabelanlagen | VDE-AR-N 4100:2019-04 |
Steckverbinder Norm | TIA-1096-A |
Anzahl der Adern | 6 |
Isolation | PE |
Isolationsdurchmesser | 1 mm |
Kabelaufbau | Doppelisolierung nach VDE 0603-100 |
Manteldurchmesser | 4.8 mm |
Manteldurchmesser, max. | 4,95 mm |
Manteldurchmesser, min. | 4,65 mm |
Mantelfarbe | rot |
Querschnitt | 3x2xAWG 24/7 |
Schirmung | U/UTP |
Werkstoff Mantel | LSZH |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Betriebsspannung | 50 V |
Isolationsspannung, max. | 500 V |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Kategorie | Cat.3 |
Nennstrom | 1 A |
Signallaufzeit | 5,45 ns/m |
Farbe | rot |
Flammwidrigkeit | gemäß IEC 60332-1 |
Halogene | Nein |
Stecker links | RJ12, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, ungeschirmt |
Stecker rechts | RJ12, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, ungeschirmt |
Stecker links | RJ12, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, ungeschirmt |
Stecker rechts | RJ12, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, ungeschirmt |
Kataloge | [Calogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ETIM 10.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 |
Zulassungen |  |
ROHS | Konform |