製品情報
注文番号 | 2899880000 |
種別 | WIL-ERGBW-RXSS-XXXX-X280-M8XX |
GTIN (EAN) | 4064675906933 |
数量 | 1 items |
深さ | 35 mm |
奥行き(インチ) | 1.378 inch |
高さ | 35 mm |
高さ(インチ) | 1.378 inch |
幅 | 280 mm |
幅(インチ) | 11.024 inch |
正味重量 | 191 g |
動作温度 | -20 - 45°C |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 3ecd7eed-9477-489c-b868-70515b8da84d |
ハウジング主要材質 | 硬質陽極酸化アルミニウム |
バージョン | ピン、ストレート |
極数 | 5 |
コーディング | A-coded |
接続スレッド | M8 |
締付けトルク | 0.6 Nm |
配線 |
ピン 1 - 4:制御マルチカラー LED
ピン 5:GND (-) |
定格電圧 | 24 V DC |
電源 | 13 W |
調光可能 | はい、無段階の調光 |
LEDモジュールの形状 | 丸型 |
接続方式 | ピンコネクタ |
車両で使用される電子機器 | No |
淡色(CCT) |
Red
Green Blue White |
小電流 | 552 lm |
放射角 | 120 ° |
照度レベル | 163 lux |
動作寿命 | 60.000 h |
取り付け方式 | ねじ取り付け |
ドリル穴間隔 | 289 mm |
保護度合い | IP54 |
LEDカバーの材質 | PMMA |
ハウジング主要材質 | 硬質陽極酸化アルミニウム |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_305192) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2899880000) |
ユーザ文書 |
[AINST-WIL-ERGBW GUIDE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_294279)
[WIL-E Demontage](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_314438) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000996 |
ETIM 7.0 | EC000996 |
ETIM 8.0 | EC000996 |
ETIM 9.0 | EC000996 |
ETIM 10.0 | EC000996 |
ECLASS 9.1 | 27-11-06-35 |
ECLASS 10.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 11.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 12.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 13.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 14.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 15.0 | 27-11-06-35 |
認可 |    |
ROHS | 適合 |
UL File Number Search | [UL ウェブサイト](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
証明書番号(cURus) | E354496 |
付属品
-
商品番号:2475210200販売単位:1 items
センサー/アクチュエータライン, M8/M8, 極数 : 5, 2 m, ピン、ストレート – ソケット、ストレート, シールド仕様: いいえ, LED: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ
-
商品番号:2475210100販売単位:1 items
センサー/アクチュエータライン, M8/M8, 極数 : 5, 1 m, ピン、ストレート – ソケット、ストレート, シールド仕様: いいえ, LED: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ
-
商品番号:2475210300販売単位:1 items
センサー/アクチュエータライン, M8/M8, 極数 : 5, 3 m, ピン、ストレート – ソケット、ストレート, シールド仕様: いいえ, LED: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ
-
商品番号:2466650500販売単位:1 items
センサー/アクチュエータライン, M8, 極数 : 5, 5 m, メス型ソケット、ストレート, シールド仕様: いいえ, LED: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ
-
商品番号:2466650300販売単位:1 items
センサー/アクチュエータライン, M8, 極数 : 5, 3 m, メス型ソケット、ストレート, シールド仕様: いいえ, LED: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ
-
商品番号:2466651000販売単位:1 items
センサー/アクチュエータライン, M8, 極数 : 5, 10 m, メス型ソケット、ストレート, シールド仕様: いいえ, LED: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ
-
商品番号:2466650150販売単位:1 items
センサー/アクチュエータライン, M8, 極数 : 5, 1.5 m, メス型ソケット、ストレート, シールド仕様: いいえ, LED: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ
コードセット、パッチコード、ケーブルRJ45 および丸型コネクタのパッチケーブルとコードセットセンサー – アクチュエータ – ケーブルM8接続ラインM8 ソケット対応 M8 オス型直線型対応直線型5 極PUR ハロゲンフリー、黒 (U)
コードセット、パッチコード、ケーブルRJ45 および丸型コネクタのパッチケーブルとコードセットセンサー – アクチュエータ – ケーブルM8コネクタ無しの終端部ソケット直線5 極PUR ハロゲンフリー、黒 (U)