Tulajdonságok
Változat | Sín, TS 35, TS 35 x 15, aljzattal, Acél, galvanizált ónbevonat, passzivált |
Rendelési szám | 8000073209 |
Típus | TS35X15 ST POK 1222 |
GTIN (EAN) | 4064675356561 |
Qty. | 20 Darab |
Mélység | 15 mm |
Mélység (coll) | 0,591 inch |
Magasság | 35 mm |
Magasság (coll) | 1,378 inch |
Szélesség | 205 mm |
Szélesség (coll) | 8,071 inch |
Nettó tömeg | 145 g |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anyag | Acél |
Anyagvastagság | 1,5 mm |
Felületi minőség | galvanizált ónbevonat, passzivált |
Integrált rögzítést | Csavaros |
Szabványok | DIN EN 60715 |
Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_212394) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=8000073209) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001285 |
ETIM 7.0 | EC001285 |
ETIM 8.0 | EC001285 |
ETIM 9.0 | EC001285 |
ETIM 10.0 | EC001285 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-02 |
ECLASS 9,1 | 27-40-06-02 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-02 |
ECLASS 11.0 | 27-40-06-02 |
ECLASS 12.0 | 27-40-06-02 |
ECLASS 13.0 | 27-40-06-02 |
ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 |
ROHS | Megfelel |
Tartozéka
-
Cikkszám:1305880000Csomagolási egység:1 Darab
Klippon POK (polyester empty enclosure), Üres ház, Magasság: 120 mm, Szélesség: 220 mm, Mélység: 90 mm, Anyag: üvegszál erősítésű poliészter, kezeletlen, polírozott, Ezüstszürke
-
Cikkszám:1306070000Csomagolási egység:1 Darab
Klippon POK (polyester empty enclosure), Üres ház, Magasság: 120 mm, Szélesség: 220 mm, Mélység: 90 mm, Anyag: üvegszál erősítésű poliészter, kezeletlen, polírozott, fekete
Készülékház-rendszerek és alkatrészekMűanyag házakKlippon® POKKlippon® POK 122209 - 120 x 220 x 90 mm