Свойства
Версия | RJ45-штекер, с защитой от изгиба; 6,2-7,1 мм, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20 |
Заказ № | 8813120000 |
Тип | IE-P70 |
GTIN (EAN) | 4032248512874 |
Кол. | 10 Штука |
Масса нетто | 5,2 g |
Температура хранения | -40 °C...80 °C |
Рабочая температура | -40 °C...70 °C |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Соединение 1 | RJ45 |
Соединение 2 | Crimp |
Описание артикула | с защитой от изгиба; 6,2-7,1 мм |
Диаметр изоляции, мин. | 0,85 mm |
Диаметр изоляции, макс. | 1,05 mm |
Растягивающее усилие кабеля, мин. | 89 N |
Категория | Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
Насадка для устранения изгиба | компаундированный |
Материал контакта | Фосфористая бронза |
Поверхность контакта | позолоченный |
Диаметр одножильного подсоединяемого провода | 0.36...0.51 mm |
Сечение подсоединяемого проводника, одножильного (AWG) | AWG 27...AWG 24 |
Диаметр гибкого подсоединяемого провода | 0.46...0.61 mm |
Сечение подсоединяемого проводника, гибкого (AWG) | AWG 27...AWG 24 |
Классификация MICE M | M1 |
Классификация MICE I | I1 |
Классификация MICE C | C1 |
Классификация MICE E | E3 |
Диаметр оболочки, мин. | 6,2 mm |
Диаметр оболочки, макс. | 7,1 mm |
Материал насадки для устранения изгиба | PVC, UL 94-V0 |
Материал экрана | Латунь 0,5 мм, никель 2 мкм |
Экранирование | Сплошной корпус 360° |
Вид защиты | IP20 |
Усилие вставки | 20 Н |
Циклы коммутации | 750 |
Материал изолятора | Поликарбонат PC, UL 94 V-0 |
PoE / PoE+ | в соответствии с IEEE 802.3af |
Допустимая токовая нагрузка при 50 °C | 1 A |
Прочность изоляции | 500 MΩ |
Сопротивление контакта | ≤ 20 mΩ |
Электрическая прочность, контакт / контакт | ≥ 1000 V AC/DC |
Электрическая прочность, контакт / экран | ≥ 1500 V AC/DC |
Вилочный разъем, стандарт | IEC 60603-7-51 |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_102391) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.8813120000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=8813120000) |
Пользовательская документация |
[MAN IE GUIDE DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40065)
[MAN IE GUIDE EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40066) [Manual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_93590) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Брошюры |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) [PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) |
ETIM 6.0 | EC001121 |
ETIM 7.0 | EC001121 |
ETIM 8.0 | EC001121 |
ETIM 9.0 | EC001121 |
ETIM 10.0 | EC001121 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-90 |
ECLASS 9.1 | 27-44-03-90 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-90 |
ECLASS 11.0 | 27-44-03-90 |
ECLASS 12.0 | 27-44-03-90 |
ECLASS 13.0 | 27-44-03-90 |
ECLASS 14.0 | 27-44-03-90 |
ECLASS 15.0 | 27-44-03-90 |
ROHS | Соответствовать |
Аксессуары
Является эквивалентом
-
№ продукта:1455220000Упаковочная единица:200 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45, Cat. 5e , Соединение под пайку для поверхностного монтажа, 90°, Фиксатор — опция: сверху, Выводы для экранирования: нет, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Нет, Количество полюсов: 8, Tape
-
№ продукта:2562890000Упаковочная единица:200 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45, Cat. 5e , Соединение под пайку для поверхностного монтажа, 90°, Фиксатор — опция: сверху, Выводы для экранирования: 6 tabs, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Да, зеленый, желтый, Количество полюсов: 12, Tape
-
№ продукта:2562940000Упаковочная единица:200 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45, Cat. 5e , Соединение под пайку для поверхностного монтажа, 90°, Фиксатор — опция: сверху, Выводы для экранирования: 6 tabs, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Нет, Количество полюсов: 8, Tape
-
№ продукта:1433900000Упаковочная единица:300 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45, Cat. 5 , Соединение под пайку для поверхностного монтажа, 180°, Выводы для экранирования: нет, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Нет, Количество полюсов: 8, Tape
-
№ продукта:2461070000Упаковочная единица:120 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45 – преобразователь, 10/100 Мбит/с , Соединение THT/THR под пайку, 180°, Выводы для экранирования: нет, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Да, желтый, зеленый, Количество полюсов: 8, Лоток (ручная сборка)
-
№ продукта:2582690000Упаковочная единица:120 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45 – преобразователь, 10/100 Мбит/с , Соединение THT/THR под пайку, 180°, Выводы для экранирования: нет, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Да, зеленый, желтый, Количество полюсов: 7, Лоток (ручная сборка)
-
№ продукта:2562140000Упаковочная единица:120 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45 – преобразователь, 10/100 Мбит/с , Соединение THT/THR под пайку, 180°, Выводы для экранирования: нет, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Да, зеленый/желтый, Количество полюсов: 8, Лоток (ручная сборка)
-
№ продукта:2636810000Упаковочная единица:120 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45 – преобразователь, 100 Мбит/с , Соединение THT/THR под пайку, 180°, LED: Нет, Количество полюсов: 8, Лоток (ручная сборка)
-
№ продукта:2562170000Упаковочная единица:120 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45 – преобразователь, 1000 Мбит/с , Соединение THT/THR под пайку, 180°, Выводы для экранирования: нет, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Да, зеленый/желтый, Количество полюсов: 10, Лоток (ручная сборка)
-
№ продукта:1534760000Упаковочная единица:120 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45 – преобразователь, 1000 Мбит/с , Соединение THT/THR под пайку, 180°, Выводы для экранирования: нет, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Да, зеленый/желтый, зеленый/желтый, Количество полюсов: 10, Лоток (ручная сборка)
-
№ продукта:1534750000Упаковочная единица:120 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45 – преобразователь, 10/100 Мбит/с , Соединение THT/THR под пайку, 180°, Выводы для экранирования: нет, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Да, зеленый/желтый, зеленый/желтый, Количество полюсов: 8, Лоток (ручная сборка)
-
№ продукта:2562160000Упаковочная единица:200 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45 – преобразователь, 1000 Мбит/с , Соединение THT/THR под пайку, 180°, Выводы для экранирования: нет, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Да, зеленый/желтый, зеленый/желтый, Количество полюсов: 10, Tape
-
№ продукта:2562150000Упаковочная единица:200 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45 – преобразователь, 10/100 Мбит/с , Соединение THT/THR под пайку, 180°, Выводы для экранирования: нет, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Да, зеленый/желтый, зеленый/желтый, Количество полюсов: 8, Tape
-
№ продукта:2562920000Упаковочная единица:140 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45, Cat. 5 , Соединение THT под пайку, 90°, Фиксатор — опция: сверху, Выводы для экранирования: 6 tabs, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Нет, Количество полюсов: 8, Лоток (ручная сборка)
-
№ продукта:1433910000Упаковочная единица:160 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45, Cat. 6 , Соединение THT под пайку, 90°, Фиксатор — опция: сверху, Выводы для экранирования: нет, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Нет, Количество полюсов: 8, Tray
-
№ продукта:2562880000Упаковочная единица:140 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45, Cat. 5 , Соединение THT под пайку, 90°, Фиксатор — опция: сверху, Выводы для экранирования: 6 tabs, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Да, зеленый, желтый, Количество полюсов: 12, Лоток (ручная сборка)
-
№ продукта:1455240000Упаковочная единица:140 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45, Cat. 5 , Соединение THT под пайку, 90°, Фиксатор — опция: сверху, Выводы для экранирования: нет, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Нет, Количество полюсов: 8, Tray
-
№ продукта:2715550000Упаковочная единица:70 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Cat. 5 , Количество полюсов: 8, Лоток (ручная сборка)
-
№ продукта:1433890000Упаковочная единица:260 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45, Cat. 5 , Соединение под пайку для поверхностного монтажа, 90°, Фиксатор — опция: снизу, Выводы для экранирования: нет, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Нет, Количество полюсов: 8, Tape
-
№ продукта:2000890000Упаковочная единица:240 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45, Cat. 5 , Соединение под пайку для поверхностного монтажа, 90°, Фиксатор — опция: снизу, Выводы для экранирования: нет, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Нет, Количество полюсов: 8, Tape
-
№ продукта:2562960000Упаковочная единица:120 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45, Cat. 5 , Соединение THT под пайку, 180°, Выводы для экранирования: нет, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Да, зеленый, желтый, Количество полюсов: 12, Лоток (ручная сборка)
-
№ продукта:1433810000Упаковочная единица:120 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45, Cat. 5 , Соединение THT под пайку, 180°, Выводы для экранирования: нет, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Нет, Количество полюсов: 8, Tray
-
№ продукта:2436450000Упаковочная единица:120 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45, Cat. 5 , Соединение THT под пайку, 180°, Выводы для экранирования: нет, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Нет, Количество полюсов: 8, Лоток (ручная сборка)
-
№ продукта:2626050000Упаковочная единица:160 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45, Cat. 6 , Соединение THT под пайку, 180°, Выводы для экранирования: нет, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Нет, Количество полюсов: 8, Лоток (ручная сборка)
-
№ продукта:2638490000Упаковочная единица:200 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45, Cat. 5 , Соединение THT/THR под пайку, 90°, Фиксатор — опция: сверху, Выводы для экранирования: нет, 30...80 µ" / ≥ 30 µ" , LED: Нет, Количество полюсов: 8, Tape
-
№ продукта:2562950000Упаковочная единица:200 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45, Cat. 5 , Соединение THT/THR под пайку, 90°, Фиксатор — опция: сверху, Выводы для экранирования: нет, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Да, зеленый, желтый, Количество полюсов: 12, Tape
-
№ продукта:2626090000Упаковочная единица:240 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45, Соединение THT/THR под пайку, 90°, Фиксатор — опция: сверху, LED: Да, зеленый, желтый, Количество полюсов: 8, Tape
-
№ продукта:2661690000Упаковочная единица:120 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45 – преобразователь, 100 MBit/s, POE , Соединение THT под пайку, 90°, Фиксатор — опция: снизу, Количество полюсов: 10, Лоток (ручная сборка)
-
№ продукта:2474160000Упаковочная единица:120 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45 – преобразователь, 10/100 Мбит/с , Соединение THT под пайку, 90°, Фиксатор — опция: снизу, Выводы для экранирования: 6 tabs, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Нет, Количество полюсов: 8, Лоток (ручная сборка)
-
№ продукта:2563850000Упаковочная единица:120 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45 – преобразователь, 10/100 Мбит/с , Соединение THT под пайку, 90°, Фиксатор — опция: снизу, Выводы для экранирования: 6 tabs, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Да, зеленый, желтый, Количество полюсов: 8, Лоток (ручная сборка)
-
№ продукта:2516380000Упаковочная единица:120 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45, Cat. 5 , Соединение THT/THR под пайку, 180°, Выводы для экранирования: нет, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Да, зеленый, желтый, Количество полюсов: 8, Tray
-
№ продукта:2634590000Упаковочная единица:140 empty
Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45, Cat. 6 , Соединение THT/THR под пайку, 180°, LED: Нет, Количество полюсов: 8, Лоток (ручная сборка)
-
№ продукта:2562970000Упаковочная единица:200 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45, Cat. 5 , Соединение THT/THR под пайку, 180°, Выводы для экранирования: нет, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Нет, Количество полюсов: 8, Tape
-
№ продукта:2036460000Упаковочная единица:180 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45 – преобразователь, 10/100 Мбит/с , Соединение THT под пайку, 90°, Фиксатор — опция: снизу, Выводы для экранирования: 6 tabs, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Да, зеленый, желтый, Количество полюсов: 8, Tape
-
№ продукта:2544500000Упаковочная единица:80 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45 – преобразователь, 1000 Мбит/с , Соединение THT/THR под пайку, 90°, Фиксатор — опция: снизу, Выводы для экранирования: 6 tabs, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Да, зеленый, желтый, Количество полюсов: 10, Лоток (ручная сборка)
-
№ продукта:2036510000Упаковочная единица:180 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45 – преобразователь, 1000 Мбит/с , Соединение THT/THR под пайку, 90°, Фиксатор — опция: снизу, Выводы для экранирования: 6 tabs, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Да, зеленый/желтый, зеленый/желтый, Количество полюсов: 8, Tape
-
№ продукта:2485370000Упаковочная единица:200 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45 – преобразователь, 1000 Мбит/с , Соединение THT/THR под пайку, 90°, Фиксатор — опция: снизу, Выводы для экранирования: нет, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Да, зеленый/желтый, зеленый/желтый, Количество полюсов: 8, Tape
-
№ продукта:2551900000Упаковочная единица:200 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45 – преобразователь, 10/100 Мбит/с , Соединение THT/THR под пайку, 90°, Фиксатор — опция: снизу, Выводы для экранирования: нет, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Да, зеленый, желтый, Количество полюсов: 8, Tape
-
№ продукта:1433800000Упаковочная единица:120 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45, Cat. 5 , Соединение THT под пайку, 90°, Фиксатор — опция: снизу, Выводы для экранирования: нет, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Нет, Количество полюсов: 8, Tray
-
№ продукта:2439040000Упаковочная единица:260 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45, Cat. 5 , Соединение THT под пайку, 90°, Фиксатор — опция: снизу, Выводы для экранирования: нет, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Нет, Количество полюсов: 8, Tape
-
№ продукта:2562820000Упаковочная единица:140 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45, Cat. 5 , Соединение THT под пайку, 90°, Фиксатор — опция: снизу, Выводы для экранирования: 6 tabs, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Да, зеленый, желтый, Количество полюсов: 12, Лоток (ручная сборка)
-
№ продукта:2562900000Упаковочная единица:120 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45, Cat. 5 , Соединение THT под пайку, 90°, Фиксатор — опция: снизу, Выводы для экранирования: 6 tabs, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Нет, Количество полюсов: 8, Лоток (ручная сборка)
-
№ продукта:2562870000Упаковочная единица:200 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45, Cat. 5 , Соединение THT/THR под пайку, 90°, Фиксатор — опция: снизу, Выводы для экранирования: 6 tabs, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Да, зеленый, желтый, Количество полюсов: 12, Tape
-
№ продукта:2613200000Упаковочная единица:600 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45, Cat. 5e , Соединение THT/THR под пайку, 90°, Фиксатор — опция: снизу, LED: Да, Количество полюсов: 8, Лоток (ручная сборка)
-
№ продукта:2562910000Упаковочная единица:200 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45, Cat. 5 , Соединение THT/THR под пайку, 90°, Фиксатор — опция: снизу, Выводы для экранирования: 6 tabs, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Нет, Количество полюсов: 10, Tape
-
№ продукта:2562930000Упаковочная единица:200 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45, Cat. 5 , Соединение THT/THR под пайку, 90°, Фиксатор — опция: снизу, Выводы для экранирования: 6 tabs, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Нет, Количество полюсов: 8, Tape
-
№ продукта:2564450000Упаковочная единица:220 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45 – преобразователь, 10/100 Мбит/с , Соединение под пайку для поверхностного монтажа, 90°, Фиксатор — опция: снизу, Выводы для экранирования: 6 tabs, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Нет, Количество полюсов: 8, Tape
-
№ продукта:2564410000Упаковочная единица:200 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45 – преобразователь, 10/100 Мбит/с , Соединение THT/THR под пайку, 90°, Фиксатор — опция: снизу, Выводы для экранирования: 6 tabs, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Да, зеленый, желтый, Количество полюсов: 8, Tape
-
№ продукта:2544510000Упаковочная единица:120 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45 – преобразователь, 1000 Мбит/с , Соединение THT/THR под пайку, 90°, Фиксатор — опция: снизу, Выводы для экранирования: 6 tabs, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Да, зеленый, желтый, Количество полюсов: 10, Лоток (ручная сборка)
-
№ продукта:2661710000Упаковочная единица:200 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45 – преобразователь, 100 MBit/s, POE , Соединение THT/THR под пайку, 90°, Фиксатор — опция: снизу, Количество полюсов: 10, Tape
-
№ продукта:2638860000Упаковочная единица:200 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45 – преобразователь, Соединение THT/THR под пайку, 90°, Фиксатор — опция: снизу, Количество полюсов: 8, Tape
-
№ продукта:2661700000Упаковочная единица:120 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45 – преобразователь, 100 MBit/s, POE , Соединение THT/THR под пайку, 90°, Фиксатор — опция: снизу, Количество полюсов: 10, Лоток (ручная сборка)
-
№ продукта:2564440000Упаковочная единица:200 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45 – преобразователь, 1000 Мбит/с , Соединение THT/THR под пайку, 90°, Фиксатор — опция: снизу, Выводы для экранирования: 6 tabs, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Нет, Количество полюсов: 10, Tape
-
№ продукта:2461060000Упаковочная единица:120 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45 – преобразователь, 10/100 Мбит/с , Соединение THT/THR под пайку, 90°, Фиксатор — опция: снизу, Выводы для экранирования: нет, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Да, желтый, зеленый, Количество полюсов: 8, Лоток (ручная сборка)
-
№ продукта:2564430000Упаковочная единица:200 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45 – преобразователь, 10/100 Мбит/с , Соединение THT/THR под пайку, 90°, Фиксатор — опция: снизу, Выводы для экранирования: 6 tabs, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Нет, Количество полюсов: 8, Tape
-
№ продукта:2582680000Упаковочная единица:120 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45 – преобразователь, 10/100 Мбит/с , Соединение THT/THR под пайку, 90°, Фиксатор — опция: снизу, Выводы для экранирования: нет, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Да, зеленый, желтый, Количество полюсов: 7, Лоток (ручная сборка)