製品情報
バージョン | プレスツール, 接点対応圧着ツール, 六角クリンプ |
注文番号 | 9011990000 |
種別 | HTX 188 |
GTIN (EAN) | 4008190026066 |
数量 | 1 items |
幅 | 200 mm |
幅(インチ) | 7.874 inch |
正味重量 | 450 g |
RoHS 対応状況 | 影響なし |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |
バージョン | 機械式、交換可能なインサートなし |
項目説明 | 同軸コネクタBNC、TNCとN / AF3.25用の圧着工具 |
接点タイプ | 同軸コネクタ |
クリンプタイプ/プロファイル | 六角クリンプ |
クリンプ測点、幅(B 1) | 10 mm |
クリンプ測点、幅(B 2) | 2.3 mm |
六角 AF (A) | 3.25 mm |
六角スパナ幅 (A 2) | 1.72 mm |
内部接触直径(D) | 2 mm |
外側スリーブ直径 | 3.8 mm |
ユーザ文書 | [Manual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_101171) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000168 |
ETIM 7.0 | EC000168 |
ETIM 8.0 | EC000168 |
ETIM 9.0 | EC000168 |
ETIM 10.0 | EC000168 |
ECLASS 9.0 | 21-04-38-11 |
ECLASS 9.1 | 21-04-38-11 |
ECLASS 10.0 | 21-04-38-11 |
ECLASS 11.0 | 21-04-38-11 |
ECLASS 12.0 | 21-04-38-11 |
ECLASS 13.0 | 21-04-38-11 |
ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 |