Właściwości
Wersja | Przyrząd do wykonywania otworów w blasze |
Nr zam. | 9204810000 |
Typ | KOK-46X46 |
GTIN (EAN) | 4032248694020 |
Ilość | 1 szt. |
Wysokość | 46 mm |
Wysokość (cale) | 1,811 inch |
Szerokość | 46 mm |
Szerokość (cale) | 1,811 inch |
Masa netto | 1 907 g |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Nie dotyczy |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141 |
Opis artykułu | dziurkownik do blachy kwadratowy 46,0 x 46,0 mm |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002691 |
ETIM 7.0 | EC002691 |
ETIM 8.0 | EC002691 |
ETIM 9.0 | EC002691 |
ETIM 10.0 | EC002691 |
ECLASS 9.0 | 21-04-92-40 |
ECLASS 9.1 | 21-01-90-90 |
ECLASS 10.0 | 21-04-92-40 |
ECLASS 11.0 | 21-04-51-92 |
ECLASS 12.0 | 21-04-51-92 |
ECLASS 13.0 | 21-04-51-92 |
ECLASS 14.0 | 21-04-51-92 |
ECLASS 15.0 | 21-04-51-92 |
Jest dodatkiem
-
Nr. produktu:2891450000Jedn. opak.:1 szt.
Rama, Cabtite (system wpustów kablowych), poliamid, wzmocniony włóknem szklanym, Głęboka czerń, Wysokość: 70 mm, Szerokość: 81 mm, Głębokość: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
Nr. produktu:2583490000Jedn. opak.:1 szt.
Rama, Cabtite (system wpustów kablowych), poliamid, wzmocniony włóknem szklanym, Głęboka czerń, Wysokość: 70 mm, Szerokość: 81 mm, Głębokość: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
Nr. produktu:2583780000Jedn. opak.:1 szt.
Rama, Cabtite (system wpustów kablowych), poliamid, wzmocniony włóknem szklanym, Głęboka czerń, Wysokość: 70 mm, Szerokość: 81 mm, Głębokość: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
Nr. produktu:2891470000Jedn. opak.:1 szt.
Rama, Cabtite (system wpustów kablowych), poliamid, wzmocniony włóknem szklanym, Głęboka czerń, Wysokość: 64 mm, Szerokość: 81 mm, Głębokość: 24.2 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Pojedyncza część
-
Nr. produktu:2891450000Jedn. opak.:1 szt.
Rama, Cabtite (system wpustów kablowych), poliamid, wzmocniony włóknem szklanym, Głęboka czerń, Wysokość: 70 mm, Szerokość: 81 mm, Głębokość: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
Nr. produktu:2891470000Jedn. opak.:1 szt.
Rama, Cabtite (system wpustów kablowych), poliamid, wzmocniony włóknem szklanym, Głęboka czerń, Wysokość: 64 mm, Szerokość: 81 mm, Głębokość: 24.2 mm, -40 °C…120 °C, IP66