Tulajdonságok
Változat | Lemezlyukasztó |
Rendelési szám | 9204830000 |
Típus | KOK-65X36 |
GTIN (EAN) | 4032248693764 |
Qty. | 1 Darab |
Magasság | 36 mm |
Magasság (coll) | 1,417 inch |
Szélesség | 65 mm |
Szélesség (coll) | 2,559 inch |
Nettó tömeg | 3 118 g |
RoHS megfelelőségi állapot | Nem érintett |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141 |
Árucikk leírása | Lemezlyukasztók, négyszögletes, 65,0 x 36,0 mm |
Méret | 4 |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002691 |
ETIM 7.0 | EC002691 |
ETIM 8.0 | EC002691 |
ETIM 9.0 | EC002691 |
ETIM 10.0 | EC002691 |
ECLASS 9.0 | 21-04-92-40 |
ECLASS 9,1 | 21-01-90-90 |
ECLASS 10.0 | 21-04-92-40 |
ECLASS 11.0 | 21-04-51-92 |
ECLASS 12.0 | 21-04-51-92 |
ECLASS 13.0 | 21-04-51-92 |
ECLASS 14.0 | 21-04-51-92 |
ECLASS 15.0 | 21-04-51-92 |
Tartozéka
-
Cikkszám:2891480000Csomagolási egység:1 Darab
Keret, Cabtite (cable entry system), Poliamid, üvegszál-erősítésű, mélyfekete, Magasság: 70 mm, Szélesség: 81 mm, Mélység: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
Cikkszám:2891500000Csomagolási egység:1 Darab
Keret, Cabtite (cable entry system), Poliamid, üvegszál-erősítésű, mélyfekete, Magasság: 64 mm, Szélesség: 106 mm, Mélység: 24.2 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Kábelbevezető rendszerek és alkatrészekKábelbevezető rendszer - CabtiteCabtite - kábelbevezető keretek / kábelbevezető csíkokSzimpla keret
Kábelbevezető rendszerek és alkatrészekKábelbevezető rendszer - CabtiteCabtite - kábelbevezető keretek / kábelbevezető csíkokKeretkészlet
Ennek a készletnek a tartalma
-
Cikkszám:2891480000Csomagolási egység:1 Darab
Keret, Cabtite (cable entry system), Poliamid, üvegszál-erősítésű, mélyfekete, Magasság: 70 mm, Szélesség: 81 mm, Mélység: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
Cikkszám:2891500000Csomagolási egység:1 Darab
Keret, Cabtite (cable entry system), Poliamid, üvegszál-erősítésű, mélyfekete, Magasság: 64 mm, Szélesség: 106 mm, Mélység: 24.2 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Kábelbevezető rendszerek és alkatrészekKábelbevezető rendszer - CabtiteCabtite - kábelbevezető keretek / kábelbevezető csíkokSzimpla keret
Kábelbevezető rendszerek és alkatrészekKábelbevezető rendszer - CabtiteCabtite - kábelbevezető keretek / kábelbevezető csíkokKeretkészlet