Propriétés
Version | Câble de vanne (confectionné), Connecteur droit - Connecteur EV, Forme boîtier C DIN (8 mm), M12 = codage A, Longueur du câble: 3 m, PUR, noir |
Référence | 9456170300 |
Type | SAIL-VSCD-M12G-3.0U |
GTIN (EAN) | 4032248529254 |
Qté. | 1 Pièce |
Poids net | 117 g |
Statut de conformité RoHS | Conforme avec exemption |
Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9 |
Accélération | 5 m/s² |
Blindé | Non |
Codage couleur |
brun
bleu Vert/jaune |
Couleur de la gaine | noir |
Cycles de courbure | 2 Mio |
Diamètre extérieur | 4.6 mm ± 0.2 mm |
Halogène | Non |
Isolation | PP |
Longueur du câble | 3 m |
Matériau de la gaine | PUR |
Nombre de pôles | 3 |
Plage de température, en mouvement | -25...80 °C |
Plage de température, fixe | -50...80 °C |
Rayon de courbure, min., fixe | 5 x diamètre du câble |
Rayon de courbure, mobile | 10 x diamètre du câble |
Résistance de soudage | Non |
Résistance à la torsion | 0 °/m |
Section du conducteur | 0,5 mm² |
Tropicalisé (résistant aux perles de soudure) | Non |
Utilisation sur chaîne porte-câbles | Oui |
Vitesse | 200 m/s |
Codage |
Forme boîtier C DIN (8 mm)
M12 = codage A |
Couple de serrage |
Vis de fixation M3 : 0,4 Nm
Vis de fixation M2.5 : 0,3 Nm M12 : 0,8 - 1,2 Nm |
Courant nominal | 4 A |
Degré de protection |
IP67
Vissé |
Filetage du raccordement | autres |
LED | Oui |
Matériau des contacts | CuZn |
Plage de températures du coffret | -25...+80 °C |
Protection par coupe-circuits | Diode Zener |
Surface du contact | étamé |
Tension nominale | 24 V |
Version | Connecteur droit - Connecteur EV |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brochures | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-12 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-12 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-12 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-12 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-12 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-12 |
ECLASS 15.0 | 27-06-03-12 |
Agréments |   |
ROHS | Conforme |