Propiedades
Versión | Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M8, Número de polos : 3, 3 m, Cable doble, macho, recto, 2x conectores hembra, rectos, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No |
Código | 9457490300 |
Tipo | SAIL-ZW-M8BG-3-3.0U |
GTIN (EAN) | 4032248647286 |
Cantidad | 1 Pieza |
Peso neto | 132 g |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme con exención |
Exención RoHS (si procede/conocida) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |
Aceleración | 5 m/s² |
Aislamiento | PP |
Apantallado | No |
Apto para cadena de arrastre | Sí |
Ciclos de flexión | 12 mi |
Ciclos de plegado a torsión | > 5 Mio. |
Color de revestimiento | negro |
Código de color |
marrón
azul negro |
Diámetro exterior | 4.1 mm ± 0.2 mm |
Funda de conformidad con el estilo UL AWM | 20549 (80 °C / 300 V) |
Gama de temperatura, fija | -40...80 °C |
Gama de temperatura, móvil | -25...80 °C |
Halógenos | No |
Longitud de cable | 3 m |
Longitud de torsión | 1 m |
Longitud del conductor configurable | No |
Material de la funda | PUR |
Núcleo de conformidad con el estilo UL AWM | 10493 (80 °C / 300 V) |
Número de polos | 3 |
Radio de flexión mín., con movimiento | 10 x diámetro del cable |
Radio de flexión mín., fijo | 5 x diámetro del cable |
Resistencia a chispas de soldadura | No |
Resistencia a la torsión | 360 °/m |
Resistencia al aceite | Conforme a la norma IEC 60811:404 |
Resistente a hidrólisis y microbios | Sí |
Resistente a las salpicaduras de soldadura | No |
Retardo de llama |
In accordance with UL1581 UL / CUL FT2
Según la norma IEC 60332-2-2 |
Sección del conductor | 0,25 mm² |
Velocidad | 5 m/s |
calibre de llave | 12 mm |
Ciclos de enchufado | ≥ 100 |
Codificación | M12 = codificación A, M8 = ninguno |
Grado de polución | 3 |
Intensidad nominal | 4 A |
LED | No |
Material capotas | PUR |
Material del anillo roscado |
Fundición inyectada de cinc
laton, niquelado |
Par de apriete |
M8: 0,5 - 0,6 Nm
M12: 0,8 - 1,2 Nm |
puenteado | No |
Rango de temperatura caja | -25…+85 °C |
Resistencia de aislamiento | 108 Ω |
Rosca de conexión | M12 / M8 |
Superficie de contacto | bañado en oro |
Tensión nominal | 60 V |
Tipo de protección |
IP67
IP68 atornillado IP65 IP66 |
Versión |
Cable doble, macho, recto
2x conectores hembra, rectos |
Resistencia de aislamiento | 108 Ω |
Tensión nominal | 60 V |
Conector norma |
IEC 61076-2-101
IEC 61076-2-104 |
Conector norma |
IEC 61076-2-101
IEC 61076-2-104 |
Clavija de conexión izquierda | M12, Con codificación A, IP68, contacto macho, recto, Plástico, no apantallado |
Clavija de conexión derecha | M8, IP68, contacto hembra, recto, Plástico, no apantallado, M8, IP68, contacto hembra, recto, Plástico, no apantallado |
Título de ilustración-05 | Esquema de polos |
Dibujo leyenda-05 | Twin male connector |
Título de ilustración-08 | La herramienta perfecta: Screwty ® con función de par de apriete |
Dibujo leyenda-08 | Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.9457490300) |
Notificación de cambio de producto |
[DE - Technische Änderung zu M12 Gewindering mit 6-Kant](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_88623)
[EN - Technical change to M12 nut with additional hexagonal mounting](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_88624) |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Folletos | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-13 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 15.0 | 27-06-03-11 |
Homologaciones |  |
ROHS | Conformidad |
Accesorios
-
N.º de artículo:9002650000Unidad de embalaje:1 Pieza
Herramientas para cortar, Alicate accionable con una mano
-
N.º de artículo:1900001000Unidad de embalaje:1 Pieza
Herramienta de atornillado para conductores M12 recubiertos por extrusión
-
N.º de artículo:1939180000Unidad de embalaje:1 Pieza
Herramienta de atornillado
-
N.º de artículo:1718431687Unidad de embalaje:320 Pieza
TM-I, Señalizadores conectores, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, amarillo
-
N.º de artículo:1718431044Unidad de embalaje:320 Pieza
TM-I, Señalizadores conectores, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, blanco
HerramientasCortarHerramientas de corte
HerramientasDestornilladoresOtrosHerramienta para roscar prensaestopas Screwty® con función de par de apriete
SeñalizadoresSeñalizadores para cables y manguerasSeñalizadores para cables 0,22 - 500 mm²MultiCardEtiquetas insertables TMI para manguitosTM-I 18Sin imprimir