製品情報
バージョン | ドライバーインサート |
注文番号 | 9918520000 |
種別 | WK S 0,4X2,5 |
GTIN (EAN) | 4032248388882 |
数量 | 1 items |
深さ | 4 mm |
奥行き(インチ) | 0.157 inch |
高さ | 4 mm |
高さ(インチ) | 0.157 inch |
幅 | 175 mm |
幅(インチ) | 6.89 inch |
正味重量 | 21 g |
RoHS 対応状況 | 影響なし |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
項目説明 | マイナスねじ用交換ビット、サイズ0.4x2.5 |
トルク設定、最大 | 0.4 Nm |
フォーム | マイナス |
ブレード長 | 175 mm |
刃厚み (A) | 0.4 mm |
刃幅 (B) | 2.5 mm |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002116 |
ETIM 7.0 | EC002116 |
ETIM 8.0 | EC003864 |
ETIM 9.0 | EC003864 |
ETIM 10.0 | EC003864 |
ECLASS 9.1 | 21-04-04-90 |
ECLASS 10.0 | 21-04-04-90 |
ECLASS 11.0 | 21-04-42-04 |
ECLASS 12.0 | 21-04-42-04 |
ECLASS 13.0 | 21-04-42-04 |
ECLASS 14.0 | 21-04-42-04 |
ECLASS 15.0 | 21-04-42-04 |