Propriétés
Version | E1W (double joint SWA Klippon blindé presse-étoupe Ex e/d), Raccord à vis, droit, 3/4" NPT, 13.9 mm, Armature à conducteur simple rigide, 0.9 - 1.25 mm, OD min. 15 - OD max. 21 mm, ID min. 10.00 - ID max. 14.00 mm, Laiton, nickelé |
Référence | 1184900000 |
Type | E1W/20/NPT3/4-WM |
GTIN (EAN) | 4050118074925 |
Qté. | 24 Pièce |
Hauteur | 62,5 mm |
Hauteur (pouces) | 2,461 inch |
Largeur | 33 mm |
Largeur (pouces) | 1,299 inch |
Longueur | 78,5 mm |
Longueur (pouces) | 3,091 inch |
Poids net | 175 g |
Température de fonctionnement | -50 °C...120 °C |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 0d756fc1-6076-45f4-ae6d-db4288d0aefd |
Certificat Nº (IECEX) | IECEXTPS16.0004X |
Identification |
II 2G 1D
Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex ta IIIC Da |
Numéro de certificat du presse-étoupe (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X |
Numéro de certificat du presse-étoupe (CCC) | 2020322313000069 |
Numéro de certificat du presse-étoupe (IECEX) | IECEx TPS 16.0004X |
Bague d'etanchéité | Silicone |
Couple de serrage | 35 Nm |
Degré de protection |
IP66
IP68 |
Diamètre du câble extérieur, max. | 21 mm |
Diamètre du câble extérieur, min. | 15 mm |
Diamètre du câble intérieur, max. | 14 mm |
Diamètre du câble intérieur, min. | 10 mm |
Filetage (extérieur) | 3/4" NPT |
Halogène | Non |
Joint | Silicone |
Joint torique | Silicone |
Longueur du filetage | 13,9 mm |
Matériau | Laiton, nickelé |
Nombre de conducteurs | 1 |
Normes |
EN 60079-0
EN 60079-1 GB 3836.1 GB 3836.2 GB 3836.3 EN 60079-31 EN 60079-7 IEC 60079-0 IEC 60079-1 IEC 60079-31 IEC 60079-7 GB 12476.1 GB 12476.5 |
Notice d'installation | Voir les instructions de montage |
Pas de vis | 1,81 mm |
Plage de température d'utilisation, max. | 120 °C |
Plage de température d'utilisation, min. | -50 °C |
Presse-étoupes | NPT 3/4" |
Renforcement, max. | 1,25 mm |
Renforcement, min. | 0,9 mm |
Silicone | Oui |
Taille de clé 1 | 30 mm |
Taille de clé 2 | 30 mm |
Type d'armature | Armature à conducteur simple rigide |
Type de protection contre l'ignition |
Ex d - antidéflagrant
Ex e - sécurité accrue |
Type d’armature, court terme | SWA |
Agrément/Certificat/Document de conformité |
[ATEX certification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203218)
[IEC Ex certification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203226) [CCC approval of Cable glands](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203229) [CE Declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203224) [CE Declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203225) |
Données techniques | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290780) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1184900000) |
Documentation utilisateur | [Notice of installation](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203219) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 7.0 | EC000441 |
ETIM 8.0 | EC000441 |
ETIM 9.0 | EC000441 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-34 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-04 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-04 |
Agréments | ![CCCEX](/picture/CCCEX.gif) ![CE](/picture/CE.gif) ![IECEXTUR](/picture/IECEXTUR.gif) ![TUEVSATEX](/picture/TUEVSATEX.gif) |
ROHS | Conforme |