Свойства
Версия | Системный кабель, M12, D-кодировка – фланец, RJ45 IP 20, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 1 m |
Заказ № | 1234750010 |
Тип | IE-C5DS4UG0010MBSA70-E |
GTIN (EAN) | 4050118023909 |
Кол. | 1 Штука |
Длина | 1 m |
Длина (в дюймах) | 39,37 inch |
Масса нетто | 79,2 g |
Температура хранения | -50 °C...70 °C |
Рабочая температура | -40 °C...70 °C |
Температура монтажа | -20 °C...60 °C |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует с исключением |
Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |
Диаметр изоляции | 1,5 mm |
Диаметр оболочки, макс. | 6,7 mm |
Материал оболочки | Полиуретан |
Сечение | 4*AWG 22/7 - 0,32 мм² |
Цвет оболочки | зеленый (RAL 6018) |
Экранирование | Контакт с экраном 360° |
Категория | Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B) |
Галогены | без содержания галогенов, по стандарту IEC 60754-2 |
Огнестойкость | Да |
Радиус изгиба мин., однократный | 5 x диаметр кабеля |
Радиус изгиба мин., повторяющийся | 15 x диаметр кабеля |
Штекер левый | M12, D-кодировка, IP67, розеточный контакт, прямой, фланец, Пластмасса, экранированный |
Штекер правый | RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный |
Одобрение / сертификат / документ о соответствии | [PROFINET Manufacturer's Declaration](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_67339) |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_204276) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1234750010) |
Уведомление об изменении продукта |
[PCN-PB47-20230322-A-EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_296362)
[PCN-PB47-20230322-A-DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_296363) |
Пользовательская документация |
[MAN IE GUIDE DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40065)
[MAN IE GUIDE EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40066) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Брошюры |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) [PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ETIM 10.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 |
ROHS | Соответствовать |
Аксессуары
-
№ продукта:1900001000Упаковочная единица:1 Штука
Кабельный ключ уменьшенного разъема М12
-
№ продукта:1920000000Упаковочная единица:1 Штука
Инструмент для кабельного ввода для линий и соединителей М8, М12
-
№ продукта:1718411044Упаковочная единица:320 Штука
TM-I, Вставные маркировочные элементы, 12 x 4 mm, белый
-
№ продукта:1718431044Упаковочная единица:320 Штука
TM-I, Вставные маркировочные элементы, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, белый
ИнструментыОтверткиПрочееИнструмент для кабельных вводов Screwty® с функцией контроля момента затяжки
Средства маркировкиМаркировка проводов и кабелейМаркировочные элементы для проводов 0,22–500 мм²MultiCardTM-I вставные этикетки для наконечниковTM-I 12Чистый
Средства маркировкиМаркировка проводов и кабелейМаркировочные элементы для проводов 0,22–500 мм²MultiCardTM-I вставные этикетки для наконечниковTM-I 18Чистый