Właściwości
Wersja | Kabel Patch, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 0.8 m, 6 kV |
Nr zam. | 2860910008 |
Typ | IE-C5GO6LR0008F40F40-X-K6KV |
GTIN (EAN) | 4064675578659 |
Ilość | 1 szt. |
Długość | 0,8 m |
Długość (cale) | 31,496 inch |
Masa netto | 6 g |
Temperatura eksploatacyjna | -20 °C...60 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Komunikacyjne instalacje kablowe zależne od aplikacji | VDE-AR-N 4100:2019-04 |
Norma dot. łączników wtykowych | TIA-1096-A |
Budowa kabla | Podwójna izolacja zgodnie z VDE 0603-100 |
Ekranowanie | U/UTP |
izolacja | PE |
kolor płaszcza | czerwony |
liczba żył | 6 |
Przekrój | 3x2xAWG 24/7 |
tworzywo płaszcza | LSZH |
Średnica izolacji | 1 mm |
średnica płaszcza | 4.8 mm |
Średnica płaszcza, maks. | 4,95 mm |
Średnica płaszcza, min. | 4,65 mm |
Czas przebiegu sygnału | 5,45 ns/m |
Kategoria | Cat.3 |
Napięcie izolacji, maks. | 500 V |
napięcie robocze | 50 V |
Prąd znamionowy | 1 A |
Wytrzymałość izolacji | ≥ 100 MΩ |
Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV |
Barwny | czerwony |
Halogenki | Nie |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | zgodnie z wymaganiami IEC 60332-1 |
Wtyk po lewej | RJ12, IP20, styk męski, prosty, wtyk, nieekranowane |
Wtyk po prawej | RJ12, IP20, styk męski, prosty, wtyk, nieekranowane |
Wtyk po lewej | RJ12, IP20, styk męski, prosty, wtyk, nieekranowane |
Wtyk po prawej | RJ12, IP20, styk męski, prosty, wtyk, nieekranowane |
Ilustracja produktu-02 | [MAM:256363](null) |
Nagłówek obrazu-02 | Schemat połączeń |
Katalogi | [Calogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
Dopuszczenia |  |
ROHS | Zgodny |