KLIPPON CS POK 121209-2
Klippon styrstation (kommando- och signalanordning), Styr-/signalanordning, KLIPPON POK 121209 EX, Glasfiberförstärkt polyester med grafitblandning, NÖDSTOPPS-tryckknapp med gul, kontrasterande märkning, 2 öppnande kontakter, positivt brytande kontakter, -55 °C…55 °C, IP54, IP66
Produkt-ID
1537070000
Egenskaper
Utförande | Klippon styrstation (kommando- och signalanordning), Styr-/signalanordning, KLIPPON POK 121209 EX, Glasfiberförstärkt polyester med grafitblandning, NÖDSTOPPS-tryckknapp med gul, kontrasterande märkning, 2 öppnande kontakter, positivt brytande kontakter, -55 °C…55 °C, IP54, IP66 |
Art.nr. | 1537070000 |
Typ | KLIPPON CS POK 121209-2 |
GTIN (EAN) | 4050118340952 |
Förp. | 1 items |
Leveransstatus | Avanmäld |
Tillgänglig till | 31.08.2024 |
Djup | 90 mm |
Byggdjup (tum) | 3,543 inch |
Byggdjup med extra komponenter | 128 mm |
Höjd | 122 mm |
Bygghöjd (tum) | 4,803 inch |
Höjd lägstbyggande | 90 mm |
Bredd | 120 mm |
Byggbredd (tum) | 4,724 inch |
Montagemått höjd | 82 mm |
Montagemått bredd | 106 mm |
Nettovikt | 1 005 g |
Omgivningstemperatur | -55 °C…55 °C |
Drifttemperatur | -55 °C...55 °C |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 1d28ada4-1634-4382-8635-45f6353a6574 |
Certifikat nr. (ATEX) | TUEV14ATEX7606X |
Certifikat nr. (IECEX) | IECEXITA14.0013X |
Certifikat-nr. för plintbox (ATEX) | TÜV 14 ATEX 7606 X |
Certifikat-nr. för plintbox (IECEx) | IECEx ITA 14.0013X |
Certifikat-nr. för plintbox (INMETRO) | LMP 21.0019X |
1 position i kapsling | NÖDSTOPPS-tryckknapp med gul, kontrasterande märkning |
Utförande kontakt |
2 öppnande kontakter
positivt brytande kontakter |
Drivspänning max. | 400 V |
Drivström vid 40 °C omgivningstemperatur, max. |
1,5 mm² – T6 10 A
1,5 mm² – T5 16 A 2,5 mm² – T6 16 A |
Drivström vid 55 °C omgivningstemperatur, max. |
1,5 mm² – T4 16 A
1,5 mm² – T5 10 A 2,5 mm² – T5 16 A |
Ställdon | NÖDSTOPP, tryckknapp |
Ställdonets färg | röd |
Borrade hål Sida B | 1 x M25 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Fastsättning av lock | Krysspårsskruv, rostfritt stål |
Tätningsmaterial för manöver- och indikeringsenheterna | EPDM |
Kapslingens tätningsmaterial | Silikon (VMQ) |
Vridmoment för lockskruvar | 2,5 Nm |
Extern jord | Tillgängliga vid förfrågan. |
Märkning |
II 2 G Ex d e IIC T* Gb
II 2 D Ex tb IIIC T*°C Db |
Kabelförskruvningens klämområde, max. | 17 mm |
Kabelförskruvningens klämområde, min. | 12 mm |
Ledardiameter, fintrådig, max. | 2,5 mm² |
Monteringstyp | Väggmontering |
Yta | obehandlad |
Slagtålighet | 7 joule enligt IEC60079-0 |
Temperaturklass |
T4
T5 T6 |
Material | Glasfiberförstärkt polyester med grafitblandning |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Material | Glasfiberförstärkt polyester med grafitblandning |
Yta | obehandlad |
Färgkod | grafitsvart |
Färgtabell (jämförbar) | RAL 9011 |
Skyddsklass |
IP54
IP66 |
Borrade hål Sida B | 1 x M25 |
Material | Glasfiberförstärkt polyester med grafitblandning |
Utförande | Ex-godkända kapslingslösningar med styr- och indikeringsenheter |
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse |
[TUEV14ATEX7606X](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157816)
[IECEXITA14.0013X](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157818) [INMETRO Certificado INMETRO - LMP 21.0019X KCS](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_213805) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1537070000) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschyrer | [PI KLIPPON CS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38179) |
ETIM 6.0 | EC002503 |
ETIM 7.0 | EC002503 |
ETIM 8.0 | EC002503 |
ETIM 9.0 | EC002503 |
ETIM 10.0 | EC002503 |
ECLASS 9.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 9.1 | 27-18-05-90 |
ECLASS 10.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 11.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 12.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 13.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 14.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 15.0 | 27-18-05-02 |
Godkännanden |   |
ROHS | Uppfyllelse |
Tillbehör
Använda produkter
-
Produkt-ID:1306050000VPE:1 items
Klippon POK (tom kapsling i polyester), Tom kapsling, Höjd: 120 mm, Bredd: 122 mm, Djup: 90 mm, Material: glasfiber-förstärkt polyester, obehandlad, glänsande, svart
-
Produkt-ID:2721990000VPE:50 items
VG Exe 7J (Ex plastförskruvning 7J Exe), kabelförskruvning, Rak, M 25, 10 mm, OD min. 12 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
Kapslingssystem och komponenterPlastkapslingarKlippon® POKKlippon® POK 121209 - 120 x 122 x 90 mm
Kabelinföringssystem och -komponenterKabelförskruvningarKabelförskruvningar för riskområden - ExKabelförskruvningar i plast - Ex e med 7 JouleKloropren-tätningsmaterial, –40 °C – +70 °C