KLIPPON CS STB 1-1
Klippon Control Station (przyrząd sterujący oraz sygnalizacyjny), Klippon Control Station, KLIPPON STB 1 SS, stal nierdzewna 1.4404 (316 L), Przycisk WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA z żółtą, kontrastową etykietą, 2 zestyki rozwierne, zestyki z wymuszonym rozwarciem, -55 °C…55 °C, IP54, IP66
Nr. produktu
1537200000
Właściwości
Wersja | Klippon Control Station (przyrząd sterujący oraz sygnalizacyjny), Klippon Control Station, KLIPPON STB 1 SS, stal nierdzewna 1.4404 (316 L), Przycisk WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA z żółtą, kontrastową etykietą, 2 zestyki rozwierne, zestyki z wymuszonym rozwarciem, -55 °C…55 °C, IP54, IP66 |
Nr zam. | 1537200000 |
Typ | KLIPPON CS STB 1-1 |
GTIN (EAN) | 4050118341232 |
Ilość | 1 szt. |
Status dostawy | element wycofywany z produkcji |
Dostępne do | 31.08.2024 |
Głębokość | 81,5 mm |
Głębokość (cale) | 3,209 inch |
Głębokość z elementami dodatkowymi | 119 mm |
Wysokość | 120 mm |
Wysokość (cale) | 4,724 inch |
Szerokość | 120 mm |
Szerokość (cale) | 4,724 inch |
Wymiar mocowania szerokość | 145 mm |
Masa netto | 1 415 g |
Temperatura otoczenia | -55 °C…55 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, z wyłączeniem |
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c |
nr certyfikatu (ATEX) | TUEV14ATEX7606X |
Nr certyfikatu (IECEX) | IECEXITA14.0013X |
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (ATEX) | TÜV 14 ATEX 7606 X |
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (IECEx) | IECEx ITA 14.0013X |
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (INMETRO) | LMP 21.0019X |
1. pozycja w obudowie | Przycisk WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA z żółtą, kontrastową etykietą |
wersja styku |
2 zestyki rozwierne
zestyki z wymuszonym rozwarciem |
Napięcie robocze, max. | 400 V |
Pobór prądu przy temp. otoczenia 40 °C, maks. |
1,5 mm² - T6 10 A
1,5 mm² - T5 16 A 2,5 mm² - T6 16 A |
Pobór prądu przy temp. otoczenia 55 °C, maks. |
1,5 mm² - T4 16 A
1,5 mm² - T5 10 A 2,5 mm² - T5 16 A |
Siłowniki | Przycisk WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA |
Kolor elementu wykonawczego | czerwony |
otwory wiercone strona B | 1 x M20 |
Mocowanie wieka | Sześciokątna śruba M5 z rowkiem, szerokość klucza 10 mm |
Materiał uszczelki elementów obsługowych i sygnalizacyjnych | EPDM |
Materiał uszczelki obudowy | Silikon (VMQ) |
Moment dokręcania śrub wieka | 2,5 Nm |
Moment dokręcania bolca uziemiającego | 7,5 Nm |
Uziemienie zewnętrzne | Bolce uziemiające M6, stal nierdzewna |
Uziemienie wewnętrzne | Bolce uziemiające M6 x 10 zintegrowane z pokrywą, stal nierdzewna |
Oznakowanie |
II 2 G Ex d e IIC T* Gb
II 2 D Ex tb IIIC T*°C Db |
Zakres zaciskania dławnicy kablowej, maks. | 12 mm |
Zakres zaciskania dławnicy kablowej, min. | 3 mm |
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. | 2,5 mm² |
rodzaj montażu | montaż naścienny |
Powierzchnia | polerowanie lustrzane |
udarność | 7 dżuli wg IEC60079-0 |
Klasa temperaturowa |
T4
T5 T6 |
tworzywo | stal nierdzewna 1.4404 (316 L) |
Powierzchnia | polerowanie lustrzane |
tworzywo | stal nierdzewna 1.4404 (316 L) |
Barwny | naturalny |
Stopień ochrony |
IP54
IP66 |
Tabela kolorów (podobny) | nie specyfikowany |
otwory wiercone strona B | 1 x M20 |
tworzywo | stal nierdzewna 1.4404 (316 L) |
Wykonanie | Obudowy z certyfikatem Ex z elementami sterującymi i sygnalizacyjnymi |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności |
[TUEV14ATEX7606X](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157816)
[IECEXITA14.0013X](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157818) [INMETRO Certificado INMETRO - LMP 21.0019X KCS](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_213805) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1537200000) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broszury | [PI KLIPPON CS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38179) |
ETIM 6.0 | EC002503 |
ETIM 7.0 | EC002503 |
ETIM 8.0 | EC002503 |
ETIM 9.0 | EC002503 |
ETIM 10.0 | EC002503 |
ECLASS 9.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 9.1 | 27-18-05-90 |
ECLASS 10.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 11.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 12.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 13.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 14.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 15.0 | 27-18-05-02 |
Dopuszczenia |   |
Produkty pokrewne
-
Nr. produktu:1002690000Jedn. opak.:1 szt.
Klippon STB (Small Terminal Box), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 120 mm, Szerokość: 120 mm, Głębokość: 80 mm, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), polerowanie lustrzane, srebrny
-
Nr. produktu:1460050000Jedn. opak.:50 szt.
VG Ex MS (dławnica kablowa z mosiądzu Ex), Dławnica kablowa, proste, M 20, 16 mm, OD min. 3 - OD max. 12 mm, IP66, IP68, mosiądz, niklowany
Systemy i komponenty obudówObudowy staloweKlippon® STBStal nierdzewna
System wpustów kablowych i komponentyDławnice kabloweDławnice kablowe do obszarów zagrożonych wybuchem ExDławnice Kablowe Mosiężne Ex e