Właściwości
Wersja | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, Połączenie lutowane THT/THR, Raster w mm (P): 5.00 mm, Liczba biegunów: 4, 90°, Tube |
Nr zam. | 2741530000 |
Typ | MHS 5/04 D11 H T3 B T |
GTIN (EAN) | 4064675055501 |
Ilość | 18 szt. |
parametry produktu |
IEC: 400 V / 26.8 A UL: 300 V / 18.5 A |
opakowanie | Tube |
Głębokość | 14,8 mm |
Głębokość (cale) | 0,583 inch |
Wysokość | 15,1 mm |
Wysokość (cale) | 0,594 inch |
Najmniejsza wysokość montażu | 11,9 mm |
Szerokość | 29,7 mm |
Szerokość (cale) | 1,169 inch |
Masa netto | 6,013 g |
Temperatura otoczenia | -50 °C…125 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Rodzina produktów | OMNIMATE 4.0 |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze dla obwodu drukowanego |
montaż na płytce drukowanej | Połączenie lutowane THT/THR |
Raster w mm (P) | 5 mm |
Raster w calach (P) | 0,197 " |
kąt odejścia | 90° |
Liczba biegunów | 4 |
liczba kołków lutowanych na biegun | 1 |
Długość kołka lutowniczego (l) | 3,2 mm |
Wymiary kołka lutowniczego | 1,0 x 1,0 mm |
Średnica otworu oczka lutowniczego (D) | 1,4 mm |
Tolerancja średnicy otworu oczka lutowniczego (D) | + 0,1 mm |
Średnica zewnętrzna pola lutowniczego | 2,3 mm |
Średnica otworu w szablonie | 2,1 mm |
L1 in mm | 15 mm |
L1 w calach | 0,591 " |
Liczba rzędów | 1 |
liczba rzędów z biegunami | 1 |
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106 | Zabezpieczenie przed dotknięciem powyżej płytki drukowanej |
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470 | IP 20 |
Stopień ochrony | IP20 |
Rezystancja skrośna | ≤5 mΩ |
Siła wtykania/biegun, maks. | 8,5 N |
Siła ciągnięcia / biegun, maks. | 8,5 N |
Materiał izolacyjny | PA 9T |
Barwny | czarny |
Tabela kolorów (podobny) | RAL 9011 |
grupa materiałów izolacyjnych | I |
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) | ≥ 600 |
Moisture Level (MSL) | 1 |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
podstawowy materiał styku | CuMg |
Materiał styków | Stop Cu |
Powierzchnia styku | cynowana |
Typ cynowania | matowe |
Temperatura magazynowania, min. | -25 °C |
Temperatura magazynowania, max. | 55 °C |
Temperatura pracy, min. | -40 °C |
Temperatura pracy, max. | 85 °C |
przetestowane zgodnie z normą |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C) | 26,8 A |
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C) | 19,7 A |
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C) | 23,1 A |
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C) | 16,9 A |
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 | 400 V |
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 | 320 V |
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 | 250 V |
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 | 4 kV |
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 | 4 kV |
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 | 4 kV |
Odstęp izolacyjny po izolacji, min. | 5,4 mm |
Odstęp izolacyjny powietrzny, min. | 4 mm |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059) | 300 V |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059) | 300 V |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa F / UL 1059) | 420 V |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059) | 18,5 A |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059) | 10 A |
Odstęp izolacyjny po izolacji, min. | 5,6 mm |
Odstęp izolacyjny powietrzny, min. | 4 mm |
Number of poles (Data) | 2 |
Connector Standard (Data) | IEC 63171-2 |
Contact material (Data) | Cu |
Contact surface (Data) | Ni/Au |
Rated current (Data) | 2 A |
Napięcie znamionowe (dane) | 72 V |
Solder pin length (l) (Data) | 2,1 mm |
Solder pin dimensions (Data) | ośmiokątny |
Tolerancja pozycjonowania kołka lutowniczego (dane) | 0,1 mm |
Dielectric strength, contact / contact (Data) | ≥ 1000 V DC |
Dielectric strength, contact / shield (Data) | ≥ 1500 V DC |
Insulation strength (Data) | ≥ 500 MΩ |
PoE / PoE+ (Data) | PoDL zgodnie z IEEE 802.3bu / cg |
Szybkość przesyłania danych (dane) |
10/100 Mb/s
1000 MBit/s |
Shielding (Data) | Tak |
Liczba rzędów (sygnał) | 1 |
Liczba biegunów (sygnał) | 4 |
Liczba kołków lutowniczych na biegun (sygnał) | 1 |
Materiał styku (sygnał) | CuMg |
Materiał styku (sygnał) | cynowana |
Prąd znamionowy (grupa B / UL 1059) (sygnał) | 14 A |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059) (sygnał) | 10 A |
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C) (sygnał) | 26,8 A |
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C) (sygnał) | 19,7 A |
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C) (sygnał) | 23,1 A |
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C) (sygnał) | 16,9 A |
Napięcie znamionowe (grupa B / UL 1059) (sygnał) | 300 V |
Napięcie znamionowe (grupa D / UL 1059) (sygnał) | 300 V |
Napięcie znamionowe przy kat. przepięć / stopniu zanieczyszczenia II/2 (sygnał) | 400 V |
Napięcie znamionowe przy kat. przepięć / stopniu zanieczyszczenia III/2 (sygnał) | 320 V |
Napięcie znamionowe przy kat. przepięć / stopniu zanieczyszczenia III/3 (sygnał) | 250 V |
Znamionowe napięcie impulsowe przy kat. przepięć / stopniu zanieczyszczenia II/2 (sygnał) | 4 kV |
Znamionowe napięcie impulsowe przy kat. przepięć / stopniu zanieczyszczenia III/2 (sygnał) | 4 kV |
Znamionowe napięcie impulsowe przy kat. przepięć / stopniu zanieczyszczenia III/3 (sygnał) | 4 kV |
Rezystancja powierzchniowa (sygnał) | ≤5 mΩ |
Odstęp izolacyjny, min. (sygnał) | 5,4 mm |
Odstęp izolacyjny powietrzny, min. (sygnał) | 4 mm |
Długość kołka lutowniczego (sygnał) | 3,2 mm |
Wymiary kołka lutowniczego (sygnał) | 1,0 x 1,0 mm |
Tolerancja średnicy oczka lutowniczego (sygnał) | + 0,1 mm |
Średnica oczka lutowniczego (sygnał) | 1,4 mm |
Średnica zewnętrzna pola lutowniczego (sygnał) | 2,3 mm |
Średnica otworu w szablonie (sygnał) | 2,1 mm |
Zgodność IPC | Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów. |
Uwagi |
|
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_172895) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2741530000) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
ROHS | Zgodny |