Właściwości
Wersja | Kabel wstępnie konfekcjonowany, PAC, Kabel LiYY, 5,4 ± 1 mm |
Nr zam. | 1512370010 |
Typ | PAC-EMDV-2X10-V0-1M |
GTIN (EAN) | 4032248326129 |
Ilość | 1 szt. |
Masa netto | 83 g |
Temperatura magazynowania | -10...60 °C |
Temperatura eksploatacyjna | -10...50 |
REACH SVHC | / |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne |
Dostosowane do | Sygnały cyfrowe |
Długość kabla | 1 |
interfejs SPS | HE10 20P |
Kabel | Kabel LiYY |
liczba biegunów, min. | 10 biegunów |
przekrój przewodu | 0,14 mm² |
przyłącze interfejs | 2X HE10 10P |
tworzywo | PVC |
Średnica zewnętrzna | 5,4 ± 1 mm |
Dopuszczalne natężenie prądu na każdą ścieżkę, max. | 1 A |
Napięcie znamionowe | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
Pojemność żyła / żyły | 300 pF/m |
Prąd całkowity, max. | 3 A |
rezystancja | ≤ 150 mΩ/m |