속성
버전 | SlimFix, 컨덕터 및 케이블 마커, 1.2 - 1.6 mm, 21 x 3.2 mm, 노란색 |
주문 번호 | 1918480000 |
유형 | SF 0/21 MC NE GE V2 |
GTIN(EAN) | 4032248553907 |
수량 | 400 items |
깊이 | 3.2 mm |
깊이 (인치) | 0.126 inch |
21 mm | |
높이 (인치) | 0.827 inch |
너비 | 3.2 mm |
폭 (인치) | 0.126 inch |
순중량 | 0.21 g |
작동 온도 범위 | -40...100 °C |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
UL 94 가연성 등급 | V-2 |
권장 산업 |
운송
기계 |
너비 | 3.2 mm |
라벨링 필드의 크기 | 21 x 3.2 mm |
인쇄 유형 | 검은색 |
작동 온도 범위 | -40...100 °C |
작동 온도 범위, 최대 | 100 °C |
작동 온도 범위, 최소 | -40 °C |
재질 | 폴리아미드 66 |
컬러 코드 | 노란색 |
콤비네이션당 마커 개수 | 1 MultiCard = 컨덕터 및 케이블 마커 |
패키지 단위당 조합 개수 |
|
할로겐 | 아니요 |
호환 가능 프린터 | [PRINTJET CONNECT](~/p/2715590000) |
결선된 와이어의 단면적 | 0.25 - 0.5 mm² |
전선 굵기, 최대 | 0.5 mm² |
전선 굵기, 최소 | 0.25 mm² |
컨덕터 O.D. | 1.2 - 1.6 mm |
컨덕터 O.D., 최대 | 1.6 mm |
컨덕터 O.D., 최소 | 1.2 mm |
할로겐 | 아니요 |
엔지니어링 데이터 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_205341) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1918480000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1918480000) |
제품 변경 통지 |
[MultiCard Material modification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308560)
[MultiCard Material Modifikation](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308561) |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | 준수 |