Właściwości
Wersja | Seria Z, Łącznik poprzeczny, do zacisków, Liczba biegunów: 2 |
Nr zam. | 2714780000 |
Typ | ZQV 2.5/2 RT |
GTIN (EAN) | 4050118765014 |
Ilość | 60 szt. |
Głębokość | 27,6 mm |
Głębokość (cale) | 1,087 inch |
Wysokość | 8,5 mm |
Wysokość (cale) | 0,335 inch |
Szerokość | 2,8 mm |
Szerokość (cale) | 0,11 inch |
Masa netto | 1,2 g |
Temperatura magazynowania | -25 °C...55 °C |
Temperatura otoczenia | -5 °C…40 °C |
Temperatura eksploatacyjna | -60 °C...130 °C |
długotrwała temperatura użytkowa, min. | -60 °C |
długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 130 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
tworzywo | Wemid |
Barwny | czerwony |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
Wykonanie | do zacisków |
Rodzaj zamocowania | wtykany |
wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Nie |
Liczba mostkowanych zacisków | 2 |
Prąd pomiarowy 2 pin | 24 A |
Prąd pomiarowy wielobiegunowo | 24 A |
Typ | Łącznik poprzeczny |
Raster w mm (P) | 5,1 mm |
Liczba biegunów | 2 |
Prąd znamionowy | 24 A |
Informacje produktowe | Ze względu na stabilność i parametry temperaturowe, możliwe jest wyłamanie tylko 60% elementów stykowych Zastosowanie złączy krzyżowych obniża zakres napięcia do 400VObniżenie napięcia do 25V w przypadku zastosowania przekroju z obciętymi krawędziami |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) |
Dokumentacja użytkownika | [User Manual ZQV 2.5](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_229217) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000489 |
ETIM 7.0 | EC000489 |
ETIM 8.0 | EC000489 |
ETIM 9.0 | EC000489 |
ETIM 10.0 | EC000489 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |
Jest dodatkiem
-
Nr. produktu:1772060000Jedn. opak.:100 szt.
Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, złącze sprężynowe, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Ciemnobeżowy
-
Nr. produktu:1861040000Jedn. opak.:50 szt.
Seria Z, Sprzęgło, Przekrój pomiarowy: 2.5 mm², złącze wtykowe, montaż bezpośredni
-
Nr. produktu:1861050000Jedn. opak.:50 szt.
Seria Z, Sprzęgło, Przekrój pomiarowy: 2.5 mm², złącze wtykowe, montaż bezpośredni
Złączki szeregoweZakres uniwersalnyTechnologia sprężynowaSeria ZDachZłączki przelotowe1-poziomowe2.5 mm²
Złączki szeregoweAkcesoriaWtyczkiSeria ZAkcesoriaZłącze rozłączne