Свойства
Исполнение | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 7.62 mm, Количество полюсов: 5, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 6 mm², Ящик |
Номер для заказа | 2630710000 |
Тип | BVFL 7.62HP/05/180MF2 SN BK BX |
GTIN (EAN) | 4050118634358 |
Кол. | 42 Штука |
Продуктное отношение |
IEC: 1000 V / 41 A / 0.5 - 6 mm² UL: 600 V / 39 A / AWG 24 - AWG 8 |
Упаковка | Ящик |
Глубина | 52,1 mm |
Глубина (дюймов) | 2,051 inch |
Высота | 20,6 mm |
Высота (в дюймах) | 0,811 inch |
Масса нетто | 30,403 g |
REACH SVHC | / |
Серия изделия | OMNIMATE Power — серия BV/SV 7.62HP |
Вид соединения | Полевое соединение |
Метод проводного соединения | PUSH IN с исполнительным устройством |
Шаг в мм (P) | 7,62 mm |
Шаг в дюймах (P) | 0,3 " |
Направление вывода кабеля | 180° |
Количество полюсов | 5 |
L1 в мм | 38,1 mm |
L1 в дюймах | 1,5 " |
Количество рядов | 1 |
Количество полюсных рядов | 1 |
Расчетное сечение | 6 mm² |
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 57 106 | защита от доступа пальцем |
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 0470 | IP 20 |
Вид защиты | IP20 |
Объемное сопротивление | 4,50 мОм |
Кодируемый | Да |
Длина зачистки изоляции | 12 mm |
Лезвие отвертки | 0,6 x 3,5 |
Циклы коммутации | 25 |
Изоляционный материал | PA GF |
Цветовой код | черный |
Таблица цветов (аналогич.) | RAL 9011 |
Группа изоляционного материала | II |
Сравнительный показатель пробоя (CTI) | ≥ 600 |
Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
Материал контакта | Сплав меди |
Поверхность контакта | луженые |
Структура слоев штепсельного контакта | 6...8 µm Sn глянцевый |
Температура хранения, мин. | -40 °C |
Температура хранения, макс. | 70 °C |
Рабочая температура, мин. | -50 °C |
Рабочая температура, макс. | 125 °C |
Температурный диапазон монтажа, мин. | -25 °C |
Температурный диапазон монтажа, макс. | 125 °C |
Диапазон зажима, мин. | 0,5 mm² |
Диапазон зажима, макс. | 6 mm² |
Одножильный, мин. H05(07) V-U | 0,5 mm² |
Одножильный, макс. H05(07) V-U | 6 mm² |
Гибкий, мин. H05(07) V-K | 0,5 mm² |
Гибкий, макс. H05(07) V-K | 6 mm² |
С наконечником DIN 46 228/4, мин. | 0,5 mm² |
С наконечником DIN 46 228/4, макс. | 6 mm² |
с обжимной втулкой для фиксации концов проводов, DIN 46228 часть 1, мин. | 0,5 mm² |
С кабельным наконечником согласно DIN 46 228/1, макс. | 6 mm² |
Зажимаемый проводник |
|
Текст ссылки |
Наружный диаметр пластиковой манжеты не должен превышать размер шага (P)
Длина кабельных наконечников подбирается в зависимости от типа продукта и номинального напряжения. |
пройдены испытания по стандарту |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 20 °C) | 41 A |
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 20 °C) | 41 A |
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 40 °C) | 41 A |
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 40 °C) | 38 A |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 | 1 000 V |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 | 1 000 V |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 | 800 V |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 | 6 kV |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 | 8 kV |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 | 8 kV |
Устойчивость к воздействию кратковременного тока | 3 x 1 сек. с 420 A |
Зазор, мин. | 10,4 mm |
Расстояние утечки, мин. | 12,7 mm |
Номинальное напряжение (группа использования B/CSA) | 600 V |
Номинальное напряжение (группа использования C/CSA) | 600 V |
Номинальное напряжение (группа использования D/CSA) | 600 V |
Номинальный ток (группа использования B/CSA) | 33 A |
Номинальный ток (группа использования C/CSA) | 33 A |
Номинальный ток (группа использования D/CSA) | 5 A |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 24 |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 8 |
Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059) | 600 V |
Номинальное напряжение (группа использования C/UL 1059) | 600 V |
Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059) | 600 V |
Номинальный ток (группа использования B/UL 1059) | 39 A |
Номинальный ток (группа использования C/UL 1059) | 39 A |
Номинальный ток (группа использования D/UL 1059) | 5 A |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 24 |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 8 |
Упаковка | Ящик |
Длина VPE | 338 mm |
VPE с | 130 mm |
Высота VPE | 54 mm |
Соответствие IPC | Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу. |
Примечания |
• Дополнительные варианты по запросу • Кабельный наконечник с изоляцией согласно DIN 46228/4 • Кабельный наконечник без изоляции согласно DIN 46228/1 • P на чертеже – шаг • Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение. • Дополнительные комбинации выводов по запросу • В соответствии с IEC 61984, OMNIMATE-соединители являются соединителями без отключающей способности (COC). Во время использования по назначению соединители не могут быть задействованы или отсоединены, когда они находятся под напряжением или под нагрузкой • Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев |
Уведомление об изменении продукта |
[EN - Change of isolation material](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_90826)
[DE - Werkstoffänderung Pusher](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_90827) [20220201 Visual change OMNIMATE® Power PCB terminal blocks and connectors](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_251007) [20220201 Visuelle Änderung OMNIMATE® Power Leiterplattenklemmen und -steckverbinder](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_251008) [20220208 Visual change Temporarily different color for connectors and accessories](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_251161) [20220208 Visuelle Änderung Vorübergehend anderer Farbton für Steckverbinder und Zubehör](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_251162) |
Пользовательская документация |
[Operating Instruction BVFL](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_58184)
[QR-Code product handling video](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_78402) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002638 |
ETIM 7.0 | EC002638 |
ETIM 8.0 | EC002638 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 9.1 | 27-44-03-09 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-02 |