Kabel krosowy IP67
Jednoparowy Ethernet to technologia wymagająca jednej pary przewodów do przesyłu danych i zasilania.
Zalety systemu zapewnią dominację standardu sieci SPE w zastosowaniach przemysłowych i nie tylko.
Zalety jednoparowego Ethernetu
-
Ürün No.:2726060020Ambalaj birimi:1 szt.
Kabel Patch, M8 SPE ( IEC63171-5) – IP67 złącze żeńskie – proste, M8 SPE ( IEC63171-5) – IP67 złącze męskie – proste, T1-B, PVC, 2 m
-
Ürün No.:2726070020Ambalaj birimi:1 szt.
Kabel Patch, M8 SPE ( IEC63171-5) – IP67 złącze męskie – proste, M8 SPE ( IEC63171-5) – IP67 złącze męskie – proste, T1-B, PVC, 2 m
-
Ürün No.:2726050020Ambalaj birimi:1 szt.
Kabel Patch, M8 SPE ( IEC63171-5) – IP67 złącze żeńskie – proste, M8 SPE ( IEC63171-5) – IP67 złącze żeńskie – proste, T1-B, PVC, 2 m
-
Ürün No.:2726050050Ambalaj birimi:1 szt.
Kabel Patch, M8 SPE ( IEC63171-5) – IP67 złącze żeńskie – proste, M8 SPE ( IEC63171-5) – IP67 złącze żeńskie – proste, T1-B, PVC, 5 m
-
Ürün No.:2726050100Ambalaj birimi:1 szt.
Kabel Patch, M8 SPE ( IEC63171-5) – IP67 złącze żeńskie – proste, M8 SPE ( IEC63171-5) – IP67 złącze żeńskie – proste, T1-B, PVC, 10 m
-
Ürün No.:2726050150Ambalaj birimi:1 szt.
Kabel Patch, M8 SPE ( IEC63171-5) – IP67 złącze żeńskie – proste, M8 SPE ( IEC63171-5) – IP67 złącze żeńskie – proste, T1-B, PVC, 15 m
-
Ürün No.:2726050200Ambalaj birimi:1 szt.
Kabel Patch, M8 SPE ( IEC63171-5) – IP67 złącze żeńskie – proste, M8 SPE ( IEC63171-5) – IP67 złącze żeńskie – proste, T1-B, PVC, 20 m
-
Ürün No.:2726050400Ambalaj birimi:1 szt.
Kabel Patch, M8 SPE ( IEC63171-5) – IP67 złącze żeńskie – proste, M8 SPE ( IEC63171-5) – IP67 złącze żeńskie – proste, T1-B, PVC, 40 m