Комплекты проводов PROFINET
Тросовый кабель, кат. 5, полиуретан – M12
Тросовый кабель, кат. 5, полиуретан – RJ45 IP20
Тросовый кабель, кат. 5, полиуретан – RJ45 IP 20 с защитным колпачком
Тросовый кабель, кат. 5, полиуретан – RJ45 V14 IP67
Тросовый кабель, кат. 5, полиуретан – RJ45 V14, прессованный IP67
Тросовый кабель, кат. 5, полиуретан – M8
Тросовый кабель, кат. 5, полиуретан – обжимное соединение RJ45 IP20
Торсионный кабель, кат. 5, полиуретан – RJ45 V14, прессованный IP67
Соединительный кабель, кат. 5, полиуретан – M12
Соединительный кабель кат. 5, ПВХ – M12
Соединительный кабель, кат. 5, ПВХ – обжимное соединение RJ45 IP20
Соединительный кабель кат. 6A ПВХ - M12 X-тип
Тросовый кабель, кат. 6, полиуретан – тип M12 X / RJ45
Тросовый кабель Cat.5 PUR - RJ45 IP20 / M12 IP67
Dragline cable Cat. 5 PUR - M12 / M8
-
№ продукта:1059770015Упаковочная единица:1 Штука
Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, M12, D-кодировка – угловой штекер IP67, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 1.5 m
-
№ продукта:1059770030Упаковочная единица:1 Штука
Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, M12, D-кодировка – угловой штекер IP67, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 3 m
-
№ продукта:1059770050Упаковочная единица:1 Штука
Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, M12, D-кодировка – угловой штекер IP67, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 5 m
-
№ продукта:1059770100Упаковочная единица:1 Штука
Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, M12, D-кодировка – угловой штекер IP67, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 10 m
-
№ продукта:1059770250Упаковочная единица:1 Штука
Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, M12, D-кодировка – угловой штекер IP67, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 25 m
-
№ продукта:1059770020Упаковочная единица:1 Штука
Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, M12, D-кодировка – угловой штекер IP67, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 2 m
-
№ продукта:1059770010Упаковочная единица:1 Штука
Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, M12, D-кодировка – угловой штекер IP67, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 1 m
-
№ продукта:1025940015Упаковочная единица:1 Штука
Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, открытый, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 1.5 m
-
№ продукта:1025940030Упаковочная единица:1 Штука
Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, открытый, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 3 m
-
№ продукта:1025940050Упаковочная единица:1 Штука
Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, открытый, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 5 m
-
№ продукта:1025940100Упаковочная единица:1 Штука
Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, открытый, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 10 m
-
№ продукта:1025940150Упаковочная единица:1 Штука
Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, открытый, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 15 m
-
№ продукта:1025940300Упаковочная единица:1 Штука
Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, открытый, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 30 m
-
№ продукта:1025940600Упаковочная единица:1 Штука
Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, открытый, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 60 m
-
№ продукта:1025940200Упаковочная единица:1 Штука
Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, открытый, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 20 m
-
№ продукта:1025940250Упаковочная единица:1 Штука
Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, открытый, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 25 m
-
№ продукта:1025940360Упаковочная единица:1 Штука
Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, открытый, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 36 m
-
№ продукта:1025940010Упаковочная единица:1 Штука
Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, открытый, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 1 m
-
№ продукта:1025940550Упаковочная единица:1 Штука
Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, открытый, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 55 m
-
№ продукта:1025940800Упаковочная единица:1 Штука
Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, открытый, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 80 m