Klippon® POK 122209 - 120 x 220 x 90 mm
A Klippon® POK házak kiváló minőségű, üvegszálas erősítésű poliészterből készülnek, és ideálisak az olyan alkalmazási területekhez és környezetekhez, ahol a korrózióval szembeni ellenállás, az ütésállóság és a magas IP-védettség fontos követelmény.
A kiterjedt termékskála kulcsfontosságú tulajdonságai:
A kiterjedt termékskála kulcsfontosságú tulajdonságai:
- 17 méretben kapható
- Két standard fényezés (szín): szürke (az ipari felhasználású RAL 7001-hez hasonló) és fekete ( a nehéz körülményekhez használt RAL 9011-hez hasonló, Ex)
- Rozsdamentes acél csavarokkal ellátott fedél keresztfejes / hornyos kialakítással
- Szilikonból és kloroprénből készült, fröccsöntött tömítések
- Rögzítőlyukak a tömített területen kívül, az IP66 nagy behatolásvédelme érdekében
- Akár 7 Joule ütésállóság
- Szerelés közvetlenül a házba, vagy a belső rögzítőlemez használatával
- A rögzítőlábak rögzítőnyílásait használva a közvetlen falra szerelés is lehetséges
- Rögzítőmenet a tartósín és a rögzítőlemezek felszereléséhez
- Max. E60 tűzvédelmi besorolás, a konfigurációtól függően
- A Weidmüller le tudja gyártani és biztosítja ezt a házat az ügyfél igényeit szem előtt tartva, felszerelve minden szükséges sorkapoccsal és tömszelencével.
-
Cikkszám:1305880000Csomagolási egység:1 Штука
Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Пустой корпус, Высота: 120 mm, Ширина: 220 mm, Глубина: 90 mm, Основной материал: Полиэстер, армированный стекловолокном, необработанный, полированный, серебристо-серый
-
Cikkszám:1306070000Csomagolási egység:1 Штука
Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Пустой корпус, Высота: 120 mm, Ширина: 220 mm, Глубина: 90 mm, Основной материал: Полиэстер, армированный стекловолокном, необработанный, полированный, черный
Added to Your Shopping Cart