Свойства
Заказ № | 2004870040 |
Тип | PAC-S300-SL20-AR1-4M |
GTIN (EAN) | 4099986594357 |
Кол. | 1 Штука |
Масса нетто | 461 g |
Температура хранения | -10...60 °C |
Рабочая температура | -10...50 °C |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует |
Длина кабеля | 4 m |
Интерфейс ПЛК | SIEMENS S7300 6ES7921-3AH00-1AA0 20P |
Интерфейс соединения | 2 x BLC 5.08/10/180R |
Кабель | Кабель LiYY |
Количество полюсов, мин. | 20 полюсов |
Материал | ПВХ |
Наружный диаметр | 8,6 ± 1 мм |
Пригодно для | Цифровые сигналы |
Сечение провода | 0,25 mm² |
Высоковольтное испытание | 1 кВ/1 с |
Допустимый ток на путь, макс. | 1 A |
Емкость жила / жила | 300 pF/m |
Номинальное напряжение | ≤ 60 В DC ≤ 25 В AC |
Общий ток, макс. | 3 A |
Сопротивление | ≤ 80 мО/м |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Соответствовать |