Buchsenstecker Zugbügel- Anschluss mit steckbarer Schirmauflage
Passgenaue Lösungen für besondere Anforderungen
Mehr Normkonformität für weniger Kompromisse: OMNIMATE Power für IT-Netze setzt Standards mit serienmäßig integrierten Details, die den Design-In- und Zulassungsprozess einfacher gestalten und den Betrieb sicherer machen.
Das Ergebnis für die Applikation und die Vorteile für den Anwender: Uneingeschränkter Einsatz in 400 V-IT-Netzen durch Fingersicherheit nach IEC 61800-5-1 (+ 5,5 mm) sowie intuitive, sichere Anwendung durch den selbstverrastenden Einhand-Sicherheitsflansch. Die automatische Verriegelung beim Stecken stellt einen zuverlässigen Betrieb sicher.
In Summe: Keine zusätzlichen Abdeckungen am Gerät oder Kompromisse bei der Zulassung durch applikationsgerechtes Design.
Inklusive vormontiertem steckbarem Schirmanschluss zur großflächigen Schirmauflage in ihrer Applikation.
-
Art.-Nr.:2627520000VPE:20 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 10.16 mm, Polzahl: 4, 180°, Zugbügelanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 16 mm², Box
-
Art.-Nr.:2627540000VPE:20 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 10.16 mm, Polzahl: 4, 180°, Zugbügelanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 16 mm², Box
-
Art.-Nr.:2627390000VPE:20 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 10.16 mm, Polzahl: 4, 180°, Zugbügelanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 16 mm², Box
-
Art.-Nr.:2627420000VPE:20 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 10.16 mm, Polzahl: 4, 180°, Zugbügelanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 16 mm², Box
-
Art.-Nr.:2627460000VPE:20 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 10.16 mm, Polzahl: 4, 180°, Zugbügelanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 16 mm², Box