特性
版本 | A-系列, 端板 |
订货号 | 2668780000 |
类型 | AEP ITB 2.5 BB 2C |
GTIN (EAN) | 4064675030409 |
数量 | 20 PC |
深 | 36.55 mm |
深度 (英寸) | 1.439 inch |
62.64 mm | |
高度 (英寸) | 2.466 inch |
宽度 | 2.1 mm |
宽度 (英寸) | 0.083 inch |
净重 | 2.2 g |
存储温度 | -25 °C...55 °C |
环境温度 | -5 °C…40 °C |
最小持续工作温度 | -60 °C |
最大持续工作温度 | 130 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
材料 | Wemid |
颜色编码 | 深褐 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
可卡装 | 是 |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_251690) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2668780000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2668780000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=2668780000&norm=0) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000886 |
ETIM 7.0 | EC000886 |
ETIM 8.0 | EC000886 |
ETIM 9.0 | EC000886 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-33 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-33 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-33 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-33 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-01 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
ROHS | 一致 |
是附件
-
商品编号:2668660000包装单位:50 PC
多层安装接线端子, PUSH IN, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 800 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
-
商品编号:2668680000包装单位:50 PC
接地型端子, PUSH IN, 绿/黄, 2.5 mm², 800 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35, V-0, Wemid
-
商品编号:2668670000包装单位:50 PC
多层安装接线端子, PUSH IN, 蓝色, 2.5 mm², 24 A, 800 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
接线端子应用范围楼宇安装布线直插式技术A 系列安装接线端子1 层2.5 mm²