BLZ 7.62HP/180LR
La solución compacta y económica para aplicaciones UL-600V en instalaciones de pequeña potencia de hasta 12 kVA
- 29 A a 630 V (IEC)
- 20 A a 600 V (UL)
- Perfil enchufable de un solo compartimento
- Sección de embornado: 0,08 - 4 mm² / AWG 28 - 12
Asistencia para la homologación dispositivos:
- cumple los requisitos para 600 V según UL508/UL840
- cumple los requisitos más estrictos de seguridad frente al contacto con los dedos de IEC68100-5-1
-
N.º de artículo:1093430000Unidad de embalaje:60 Pieza
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 7.62 mm, Número de polos: 2, 180°, Conexión brida-tornillo, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 4 mm², Caja
-
N.º de artículo:1093440000Unidad de embalaje:45 Pieza
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 7.62 mm, Número de polos: 3, 180°, Conexión brida-tornillo, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 4 mm², Caja
-
N.º de artículo:1093450000Unidad de embalaje:35 Pieza
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 7.62 mm, Número de polos: 4, 180°, Conexión brida-tornillo, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 4 mm², Caja
-
N.º de artículo:1093460000Unidad de embalaje:30 Pieza
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 7.62 mm, Número de polos: 5, 180°, Conexión brida-tornillo, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 4 mm², Caja
-
N.º de artículo:1164960000Unidad de embalaje:25 Pieza
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 7.62 mm, Número de polos: 6, 180°, Conexión brida-tornillo, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 4 mm², Caja
-
N.º de artículo:1164980000Unidad de embalaje:20 Pieza
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 7.62 mm, Número de polos: 8, 180°, Conexión brida-tornillo, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 4 mm², Caja
-
N.º de artículo:1165000000Unidad de embalaje:15 Pieza
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 7.62 mm, Número de polos: 10, 180°, Conexión brida-tornillo, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 4 mm², Caja
-
N.º de artículo:1165010000Unidad de embalaje:15 Pieza
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 7.62 mm, Número de polos: 11, 180°, Conexión brida-tornillo, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 4 mm², Caja
-
N.º de artículo:1093500000Unidad de embalaje:30 Pieza
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 7.62 mm, Número de polos: 5, 180°, Conexión brida-tornillo, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 4 mm², Caja