3-/4-Leiter Messbrücken

 3线制或4线制系统保护包括下列信号:


• PT100、 测量电桥、 DMS 传感器、 测量电桥, ...
• 拔插式保护模块, 用于不间断中性阻抗拔插
• 可以通过 V-TEST 测试设备测试
• 多达4 个二进制信号的节省空间设计
• 采用浮动接地PE连接,避免带有电压电势差的 干扰电流。
• 可根据IEC 62305 和 IEC61643-22 (D1、 C1、 C2 和 C3) 安装标准使用
• 集成PE接地线,安全放电达20 kA (8/20 μs), 对PE安全放电为 2.5 kA (10/350 μs)。
• 通过对电压水平进行彩色编码,可以在机箱中快速识别。
• 通过不同电压水平的防错插销实现安装功能。
3-/4-Leiter Messbrücken